Grove - I2C Hub

I2C Hub Grove 是一个扩展 Grove 模块,用于将多个 I2C 设备连接到 Grove 基础扩展板。它可以与 Universal 4 Pin to X2 4 Pin cable 一起使用,并最多连接 3 个 I2C 设备,满足大多数开发需求。
特点
- 可链式连接
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3/5V |
| 工作温度 | -25℃ 至 +85℃ |
| 尺寸 | 40mm x 20mm |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
应用场景
- 在 Grove 平台上使用更多的 I2C 设备,而无需担心空间不足。
使用方法
同时使用相同的 I2C 插座不会产生冲突,因为每个 I2C 设备都有自己的地址。硬件安装如下图所示。

这里我们没有列出具体的示例。
tip
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。