Grove - LED灯带驱动器

带有4针Grove接口的LED灯带驱动器为您的标准Arduino设备或Seeed Stalker提供了便捷的连接方式。它可以帮助您通过Arduino或Seeeduino控制单色LED灯带的亮度,以及RGB LED灯带的颜色和亮度。
它具有2个端子和2个Grove接口。LED灯带的电源通过2针端子输入,LED控制电压通过4针端子输出。2个Grove接口分别标有“IN”(用于控制数据输入)和“OUT”(用于控制与下一个灯带驱动器共享的数据)。
它可以驱动长度为1到2米的LED灯带(使用9V电源),或长度为1到5米的LED灯带(使用12V电源)。与彩色LED灯带配合使用,该驱动器可以为室内或室外应用增添美妙的效果。
- Grove - LED灯带驱动器 V1.1:
- 使用SI5904进行电平转换。
- 78M05是一个电压调节器,输出电压为5V。
- Grove - LED灯带驱动器 V1.2:
- 用两个2N7002替换SI5904。
- 100nF电容的封装为0603,而不是0402。
- 3.3K分立电阻改为排除。
note
时钟/数据IO需要5V逻辑电平。
规格
| 电源供应 | LED灯带 | LED颜色 | 长度(米) | 最大电流(mA) |
| 12V/5A | RGB LED灯带 | 白色 | 1 | 1032 |
| 2 | 1822 | |||
| 3 | 2430 | |||
| 4 | 2800 | |||
| 5 | 3000 | |||
| 9V/1A | RGB LED灯带 | 白色 | 1 | 365 |
| 2 | 627 |

12V电源供应 – 螺丝端子用于9~12V电源供应。
可串联输入 – 连接到Grove - Base Shield或其他驱动器的可串联输出。引脚定义:CLK DIN NC GND。
可串联输出 – 连接到其他驱动器的可串联输入。引脚定义:CLK DOUT NC GND。
LED灯带接口 – 螺丝端子用于连接LED灯带。引脚定义:+ B R G
注意:Arduino/Seeeduino的VCC未连接到Grove接口。
演示
硬件安装

- 使用 Grove 电缆连接 LED 灯条驱动器上标有 "IN" 的 Grove 插座与 Base Shield 的数字端口 2。

- 将 LED 灯条连接到 Grove - LED 灯条驱动器的 4 针端子。确保 LED 灯条上标有 "+12v" 的线插入端子标有 "+" 的插座,"B" 插入 "B","R" 插入 "R","G" 插入 "G"。我们销售的大多数 LED 灯条都有如上图所示的 4 根线,除了 White LED Flexi-Strip - 60 LED - 1m。如果您使用的是这种类型的灯条,连接步骤会稍有不同。仍然将标有 "+12V" 的线插入标有 "+" 的插座,但其他线可以插入 "B"、"R" 和 "G" 中的任意一个插座。在后续的软件步骤中运行名为 "DemoForWhiteLEDStrip" 的演示代码。

- 将 12V DC 或 9V DC 电源线连接到 2 针端子。

- 如果您想使用级联功能,请先准备另一个驱动器和灯条。然后使用 Grove 电缆连接第一个板上的 Grove 插座标有 "out" 的端口与第二个板上的 Grove 插座标有 "IN" 的端口。完成后,两个灯条将同步发光。
软件编程
-
下载 LED 灯条驱动器库。解压并将其导入 Arduino-1.0 库:..\arduino-1.0\libraries。
-
如果您只使用一个驱动器,请上传 SingleLEDStrip 演示代码。

- 如果使用两个 LED 灯条,请上传 DualLEDStrip 演示代码。

LED灯带驱动器 Eagle 文件 V1.1
LED灯带驱动器 Eagle 文件 V1.2
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。