Grove-Mega Shield

Grove - Mega Shield 是 Arduino Mega 和 Google ADK 的扩展板。我们将所有连接器标准化为 4 针(信号 1、信号 2、VCC 和 GND)2mm 连接器,并保留一些 3 针(信号、VCC 和 GND)2.54mm 排针用于舵机和电子积木,这简化了电子项目的接线。4 针扣式连接器也使接线情况更加稳定。Mega Shield 包括数字 0 - 21 和模拟 0 - 15;我们放弃了数字 22 - 53,以便于将 Mega Shield 与 Xduino Mega/Google ADK 轻松安装。
特性
- Arduino Mega1280/2560 兼容
- Grove 兼容
- Google ADK 兼容
- 尺寸:92.8 mm X 57.2 mm。
功能模块
Grove - Mega Shield 的目的是允许 Xduino Mega/Google ADK 输入和输出引脚轻松连接到 Grove 单元。
每个插座都清楚地标有其匹配的 I/O 引脚。Grove - Mega Shield 可以分为四个部分:复位按钮、模拟区域、数字区域和电源区域。 请参考以下图表:

Grove - Mega Shield 的数字区域也可以根据 GPIO 的不同功能分为四个部分:IIC(3 个连接器)、UART(UART0-3)、PWM(PWM2-13)和 ICSP(无连接器)。请注意,PWM 有两种外观形式:3 针 2.54mm 排针和我们的标准 4 针 2mm 连接器。这两种外观形式服务于不同的目的,4 针 2mm 连接器可以连接到我们的标准 Grove,而 3 针 2.54mm 排针可以连接到舵机、超声波测距模块和电子积木。请注意,当在 PWM 上同时使用 3 针和 4 针模块时,请特别注意避免多次使用同一个 GPIO。请参考以下图表:

Grove - Mega Shield
Grove - Mega Shield v1.1
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。