Grove - NunChuck

Grove - NunChuck 是一个小型 PCB,它将 Wii Nunchuck 连接器适配为标准 Grove 连接器。Nunchuck 的电源、地线和双线接口都被引出到一个 4 针 0.1" 间距的接头上。通过这个“Grove - NunChuck”,您可以使用 Wii Nunchuck 和其他 Wii 遥控器外设,而无需剪断电缆。只需将其插入 Wii Nunchuck,然后连接到 Grove - Base Shield。
这里还有一个 Wiichuck——一个 Wii-Nunchuck 的断路板,它们非常相似。
• 设计用于插入 Nintendo Wii Nunchuck 的连接器
• 可连接到 Base Shield V2
• 接口类型:I2C
• 工作电压:+5 V
资源文件:Grove - NunChuck Eagle 文件
如果您有任何问题或更好的设计想法,可以前往我们的 论坛 或 愿望墙 进行讨论。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。