Grove - 光耦继电器 (M281)

该模块是一种双向 SPSD(单刀单掷),常开固态继电器(SSR)。Grove 光耦继电器 (M281) 提供非常低的导通电阻,从而允许高负载电流额定值。
与我们网站上的其他 TRIAC SSR 不同,这种继电器基于 MOSFET,因此它可以承载交流负载和直流负载。如果您需要使用带直流负载的 SSR,这就是您需要的产品!
版本
| 产品版本 | 变更内容 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove-光耦继电器 (M281) | 初始版本 | 2018年12月 |
特性
- 低导通电阻(0.5Ω 最大值)
- 1A 连续负载电流
- 60V 负载电压额定值
- 低输入控制电流(3mA 典型值)
- 高输入到输出隔离(1.5kV 最小值)
应用
- 自动化测试设备
- 读表系统
- 医疗设备
- 电池监测
- 多路复用器
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电源电压 | 3.3V / 5V |
| 工作温度 | -40 – 85℃ |
| 存储温度 | -55°C – 125°C |
| 阻断电压 | 60 V |
| 连续负载电流 | 1A |
| 漏电流 | 0.2 uA(典型值) 1 uA(最大值) |
| 导通电阻 | 0.5 Ω(典型值) 0.7 Ω(最大值) |
| 隔离电阻 | 100 GΩ |
| 导通时间 | 1.4 ms(典型值) 5 ms(最大值) |
| 关断时间 | 0.2 ms(典型值) 2 ms(最大值) |
| 接口 | 数字 |
| 尺寸 | 长: 40mm 宽: 20mm 高: 13mm |
| 重量 | 10.6g |
| 包装尺寸 | 长: 135mm 宽: 85mm 高: 13mm |
| 毛重 | 11g |
表 1.一般规格 |
硬件概览
引脚图
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 光耦继电器 (M281) | 红色 LED |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Base Shield 的组合。
note
硬件连接
-
步骤 1. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 2. 将 Grove - 光耦继电器 (M281) 连接到 Base Shield 的 D5 端口。
-
步骤 3. 将 LED 和 Grove - 光耦继电器 (M281) 连接到 Grove - Base Shield 的 3.3V 和 GND 引脚。(请参考下图)
-
步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
软件
note
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
- 步骤 1. 将以下代码复制到 Arduino IDE 中的新草图中
const int Pinout = 5;
void setup() {
pinMode(Pinout, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
digitalWrite(Pinout, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(Pinout, LOW);
delay(500);
}
- 步骤 2. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
tip
如果一切正常,我们将看到 LED 闪烁。
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Grove - 光耦继电器 (M281) 原理图文件
- [PDF] M281 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。