Grove - Qwiic Hub

Grove - Qwiic Hub 允许您在 Grove 控制器上使用 Qwiic (STEMMA QT) 模块,或者在 Qwiic (STEMMA QT) 控制器上使用 Grove 模块。通过 Grove - Qwiic Hub,您可以在一个 I2C 总线上级联连接多个 Qwiic (STEMMA QT) 和 Grove 模块。它还内置电平转换功能,支持 3.3V/5V 的供电电压。
特性
- Grove 接口与 Qwiic (STEMMA QT) 接口的交互连接器
- 在一个 I2C 总线上级联连接多个 Qwiic (STEMMA QT) 和 Grove 模块
- 兼容 3.3V/5V 供电电压
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 接口 | 2 个 JST SH I2C 接口,Grove 接口 |
| 电源供电 | 3.3V, 5V |
| 外观尺寸 | 25.4x17.8mm |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
应用场景
场景 1

此场景描述了类似 Seeeduino Lotus cortex-M0+ 的 Grove 板控制多个带有 Sparkfun Qwiic 接口的 I2C 设备。
场景 2

此场景描述了类似 Seeeduino Lotus cortex-M0+ 的 Grove 板控制多个带有 Adafruit STEMMA QT 接口的 I2C 设备。
场景 3

此场景描述了类似 Seeeduino Lotus cortex-M0+ 的 Grove 板同时控制带有 Sparkfun Qwiic 接口和 Adafruit STEMMA QT 接口的多个 I2C 设备。
场景 4

此场景描述了 Sparkfun Qwiic 板连接一系列 I2C Grove 产品。
场景 5

此场景描述了 Adafruit STEMMA QT 板连接一系列 I2C Grove 产品。
在线原理图查看器
资源
[PDF] 硬件原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。