Grove - RJ45 适配器

Grove-RJ45 适配器是一个可以将标准 Grove 连接器转换为 RJ45 连接器的模块。当 Arduino 需要远程连接和控制 Grove 模块时,通用的 4 针 Grove 线缆无法满足要求。通过两个 RJ45 适配器和一根线缆,可以实现 Arduino 和 Grove 模块之间的通信。这有助于解决由于距离问题导致 Arduino 和 Grove 连接不便的问题。
特性
-
标准 Grove 连接器和 RJ45 连接器
-
应用广泛
-
易于使用
接口功能

| Grove 连接器 | R45 连接器 |
|---|---|
| VCC | A7 |
| GND | A8 |
| D1 | A5 |
| D2 | A4 |
使用方法
如果您想使用湿度传感器实时检测花园中土壤的湿度,但又不想亲自去花园。该怎么办呢?使用两个 RJ45 适配器和一根长网线,您可以解决这个问题。 硬件安装应该是:

您可能需要为特殊应用自己编写代码。但我们可以保证,您始终可以通过观察湿度传感器的输出数据来了解植物的土壤湿度。
您可能想问为什么不使用长 Grove 线缆而要使用两个 Grove - RJ45 和一根网线,原因是网线的衰减较小。原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。