Grove - RS232

大多数微控制器(MCU)使用TTL电平,而计算机串口通常使用232电平。如果我们希望计算机与MCU通信,就需要这个 Grove - 232。通过集成的Grove接口,您的Arduino与计算机之间的通信将变得异常方便。
该模块基于Max3232,支持多种波特率通信,理论上支持高达230400bps的波特率通信。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - RS232 | 初始版本 | 2018年10月 |
特性
- 使用方便
- 稳定,高速
- 高性价比
- ±15-kV ESD保护
- 低功耗
- 两个驱动器和两个接收器
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 驱动器输入电压 | 0V ~ 5.5V |
| 接收器输入电压 | -25V ~ +25V |
| 供电电流(无负载) | 0.3mA |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 存储温度范围 | -65℃ ~ 150℃ |
| 最大数据速率 | 250 Kbit/s |
| 支持波特率 | 300bps ~ 230400bps |
| 长度 | 46mm |
| 宽度 | 42mm |
| 高度 | 16.5mm |
| 尺寸 | L: 40mm W: 40mm H: 15mm |
| 重量 | 13.3g |
| 包装尺寸 | L: 140mm W: 90mm H: 15mm |
| 毛重 | 20g |
典型应用
- 手持设备
- 掌上电脑
硬件概览
引脚定义

入门指南
这是一个简单的模块,只需将对应的接口连接到对应的设备即可使用串口工具传输数据。需要注意的是,当连接TTL设备时,模块的RX引脚需要连接到设备的TX引脚,反之亦然,模块的TX引脚需要连接到设备的RX引脚。

在线原理图查看器
资源
-
[Zip] Grove-RS232 Eagle文件
-
[PDF] MAX3232数据手册
-
[PDF] PDF格式Wiki
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。