Grove - RS485

Grove RS-485 模块让您的 Arduino 可以轻松连接 RS-485 设备,只需即插即用即可。该模块具有高度稳定性,并支持 500k bps 的无误码传输。
RS485 是一种经济高效的串行通信解决方案,可支持 10Mbit/s 的数据速率,或在较低速率下实现最长 1200 米的传输距离。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - RS485 | 初始版本 | 2018年11月 |
特性
- 电源电压:3.3V/5V
- 接口:UART
- 500k bps 无误码传输
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | 长:40mm 宽:20mm 高:12mm |
| 重量 | 4.9g |
| 包装尺寸 | 长:135mm 宽:85mm 高:13mm |
| 毛重 | 11g |
硬件概览
引脚图
入门指南
note
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
Grove - NFC 支持 I2C 和 UART,Seeed Arduino NFC 库 支持 Arduino Uno/Seeeduino v4.2、Arduino Mega/Seeeduino Mega、Arduino Zero/Seeeduino Lorawan 和 Arduino Leonardo/Seeeduino Lite。
使用 Arduino
硬件
所需材料
连接材料

-
步骤 1. 将 Seeeduino Lotus 和 Seeeduino V4.2 都连接到 PC。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino Lite。
-
步骤 3. 使用端口 6 和端口 7 作为软端口 RX 和 TX,用两个 Grove RS485 连接两块板。
软件
- 步骤 1. 打开两个 Arduino IDE 窗口,并分别复制以下代码。一个设备用作主设备,另一个设备用作从设备。
/* 从设备 */
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Slave(6, 7);
char val;
void setup() {
Serial.begin(38400);
Serial.println("从设备已准备好!");
Slave.begin(38400);
}
void loop() {
while (Serial.available()) {
val = Serial.read();
Slave.write(val);
}
while(Slave.available()) {
val = Slave.read();
Serial.write(val);
}
}
/* 主设备 */
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Master(6, 7);
char val;
void setup() {
Serial.begin(38400);
Serial.println("主设备已准备好!");
Master.begin(38400);
}
void loop() {
while (Serial.available()) {
val = Serial.read();
Master.write(val);
}
while(Master.available()) {
val = Master.read();
Serial.write(val);
}
}
-
步骤 2. 在使用 Grove RS485 时,为不同设备选择不同的端口。
-
步骤 3. 发送消息并检查结果。

支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
在线原理图查看器
资源
- [ZIP] Grove - RS485 原理图文件
- [PDF] Max13478E 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。