Grove - SPDT继电器(30A)

SPDT继电器(30A)是一款高质量的单刀双掷继电器(SPDT)。该继电器由一个线圈、一个公共端子、一个常闭端子和一个常开端子组成。当继电器的线圈处于静止状态(未通电)时,公共端子和常闭端子之间是连通的。当线圈通电时,公共端子和常开端子之间是连通的。该继电器的线圈额定电压为5V,触点额定电流为30A(@250VAC,30VDC)。您可以使用它来控制高电流设备。
特性
- 高切换电流
- SPDT继电器
- 常闭继电器
tip
更多关于Grove模块的详细信息,请参考 Grove 系统
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| 电流 | - | 185 | - | mA |
| 吸合电压(最大值) | - | 3.75 | - | VDC |
| 操作时间(最大值) | - | 15 | - | ms |
| 释放时间(最大值) | - | 10 | - | ms |
| 工作环境温度 | -25 | - | 70 | °C |
使用方法
使用Arduino
为什么我们需要使用继电器?我们真的需要吗?任何时候您想要打开/关闭一个消耗更多电流或使用高电压的设备时,您都需要使用继电器。也就是说,继电器是“由低电压控制的高电压或电流开关”。我们最常用的SPDT继电器的线圈消耗的电流非常少(Grove - 继电器支持10A)。现在,使用这个30A继电器,您可以控制更多高电流开关设备,例如车头灯、停车灯、喇叭等。
SPDT继电器的内部结构:

您可以看到,当继电器的线圈处于静止状态时,公共端子和常闭端子之间是连通的。
但当线圈通电时,公共端子和常开端子之间将连通。
硬件安装可以参考以下图片:

控制该继电器的代码与Grove - 继电器相同。
祝您使用Arduino和Grove - SPDT继电器(30A)控制您的空调或洗衣机好运。
使用Raspberry Pi
-
您需要拥有一个Raspberry Pi和一个GrovePi或GrovePi+。
-
您需要完成开发环境的配置,否则请参考这里。
-
连接
- 使用Grove线缆将传感器插入GrovePi插座D4。
- 导航到示例代码目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
查看代码
nano grove_spdt_relay.py # 按"Ctrl+x"退出 #
import time
import grovepi
# 将Grove SPDT继电器连接到数字端口D4
# SIG,NC,VCC,GND
relay = 4
grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")
while True:
try:
# 打开5秒
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)
# 关闭5秒
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(relay,0)
break
except IOError:
print "Error"
- 运行示例代码。
sudo python grove_spdt_relay.py
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。