Grove - 螺丝端子
.
Grove - 螺丝端子具有四个3.5mm间距的针脚,额定电压最高可达125V,电流最高可达6A。端子可接受30至20AWG的电线。这是最常见的间距螺丝端子。此Grove模块有四个端口,包括GND、VCC以及两个未定义的端口。螺丝端子通常用于连接机箱接地,例如唱机或浪涌保护器上的接地。大多数建筑物的公共广播系统也使用它们连接扬声器,有时也用于其他输出和输入。
版本
| 产品版本 | 变更内容 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove-Screw Terminal V1.0 | 初始版本 | 2011年10月 |
特性
- 3.5mm标准间距针脚
- 高电流/电压适配能力
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
在线原理图查看器
资源
-
[Eagle&PDF]Grove-Screw Terminal.zip
项目
家庭、朋友或敌人 - 使用BLE进行PIR布防/撤防:这是一个支持BLE的云连接智能手机应用,用于控制和监控PIR何时布防或撤防。使用Slack进行通知。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。