Grove - 串行摄像头套件

Grove - 串行摄像头套件包括一个控制板和两个可互换镜头,一个是标准镜头,另一个是广角镜头。这是一款适用于以 Arduino 为中心的图像识别项目的优秀摄像头,因为 30 万像素不会对 Arduino 造成过大负担,从而实现实时图像识别。为了增加趣味性和可玩性,此套件中提供了两种规格的镜头。标准镜头适用于普通拍摄,而广角镜头特别适合监控项目。
规格
-
输入电压:5V
-
像素:300,000
-
分辨率:640480、320240、160*120
-
UART 波特率:9600~115200
-
通信方式:RS485 和 RS232
-
照片 JPEG 压缩,可选高、中、低等级
-
自动增益控制(AGC)
-
自动曝光事件控制
-
自动白平衡控制
-
可调焦距
演示
本演示将向您展示如何使用 Grove - 串行摄像头套件。我们需要一个 Seeeduino、一个 SD 卡扩展板 和一个 Grove - 按钮。当按下按钮时,我们拍摄一张照片并将其保存到 SD 卡。
按照以下步骤逐步操作,您可以轻松运行您的 Grove - 串行摄像头套件。让我们开始吧。
硬件安装
我们可以发现 SD 卡扩展板 V4.0 上有两个 Grove 接口,因此我们不需要基座扩展板,只需将按钮插入 I2C Grove 接口,将摄像头插入 UART Grove 接口。

下载代码并上传
您可以在 GitHub 上下载演示代码,点击 这里。
然后上传代码,代码运行后即可使用。
拍摄照片
完成上传演示代码后,我们现在可以拍摄照片了。只需按下按钮,等待几秒钟,照片将保存到 SD 卡中。
以下图片是使用标准镜头拍摄的我办公室天花板。

更换镜头
套件中还有一个广角镜头,我将向您展示如何更换它。
首先,您需要一个螺丝刀:

然后,拧下镜头侧面的螺丝:

尝试旋转镜头,它可以被拧下来:

我们使用广角镜头拍摄了一张照片,同样是我办公室的天花板!
与之前的天花板图片相比,发现有什么不同吗?

如何调焦
镜头拧入的深度代表不同的焦距,您可以尝试调整。
资源
项目
Grove 摄像头 -> PHPoC -> Web 应用 此项目展示了如何从 Grove 摄像头读取数据并通过 WebSocket 将数据发送到 Web 应用。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。