Grove-Shield-for-Wio-Lite

Grove Shield for Wio Lite 是为 Seeed Studio Wio Lite 系列设计的。目前 Wio Lite W600 已经上市,我们很快会发布更多 Wio 开发板。此外,这款 Grove Shield 也可以与 Adafruit Feather 开发板配合使用。它为 Wio Lite 和 Feather 社区带来了 200+ Grove 模块。
这款 Shield 可以将 Wio Lite 的处理器引脚(例如,Wio Lite W600 的 SAM D21)以排针和 Grove 连接器的形式引出。它有 4 个 Grove 数字连接器和 4 个 Grove 模拟连接器,一个 Grove UART 端口,以及一个 Grove I2C 端口。
规格参数
| 参数 | 数值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3 / 5V |
| 工作温度 | -25℃ to +85℃ |
| 模拟端口 | 4 |
| 数字端口 | 4 |
| UART 端口 | 1 |
| I2C 端口 | 1 |
| 尺寸 | 60mm x52mm |
兼容开发板
Base Shield 已经过测试,完全兼容以下开发板:
- Wio Lite - W600
- Wio Lite - MG126
- 基于Adafruit SAMD21的Feather板
这款开发板在外形上也与其他 Adafruit Feather 开发板兼容。当您将此 shield 与那些 Adafruit Feather 开发板一起使用时,请匹配引脚编号。
硬件概述

- 模拟端口: 包括 4 个模拟端口,5 个模拟引脚
A0 端口包括 A0 和 A1 引脚
A1 端口包括 A1 和 A2 引脚
A2 端口包括 A2 和 A3 引脚
A3 端口包括 A3 和 A4 引脚
- 数字端口: 包括 4 个数字端口,5 个数字引脚
D5 端口包括 D5 和 D6 引脚
D6 端口包括 D6 和 D9 引脚
D9 端口包括 D9 和 D10 引脚
D10 端口包括 D10 和 D11 引脚
由于相邻端口包含相同的引脚,例如,端口 A0 和端口 A1 都有 A1 引脚,在同时使用相邻端口时要小心不要产生引脚冲突。例如,如果模块 X 使用 A0 端口的 A1 引脚,那么您就不应该将 A1 端口的 A1 引脚用于另一个模块。
-
UART 端口: 1 个 UART 端口。
-
I2C 端口: 1 个 I2C 端口。
-
电源开关: 如果您使用 USB Type C 为 Wio Lite 开发板供电,请选择 5V 模式,如果您使用锂电池,请选择 3.3V 模式。
引脚图
关于引脚图,请参考此 shield 背面的丝印。

原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。