Grove - LinkIt ONE 入门套件

特点
- 最大限度减少在 LinkIt ONE 平台上开发应用程序的工作量。
- 简化项目的构建过程。
- 通过包含典型和流行模块降低成本。
tip
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格
请参考每个模块的规格:
应用创意
请注意,本节列出的创意仅是此套件广泛应用的一些线索。
硬件概览

Grove 触摸传感器
这个“按钮”可以感应您的手指触摸。
Grove 声音传感器
这是一个用于评估声音强度的传感器。
Grove - 光传感器 v1.2
这是一个用于检测日常场景中光线强度的传感器。
Grove 舵机
这是一个可以精确控制位置的执行器。
Grove 粉尘传感器
此传感器可测量空气质量。
Grove 温湿度传感器 Pro
它比基础版本具有更完整和准确的性能。此传感器的检测范围为 5% RH - 99% RH,-40°C - 80°C。
Grove 紫外线传感器
此传感器用于检测入射紫外线(UV)辐射的强度。
Grove - 气压传感器 (BMP280)
此传感器用于检测大气压力和温度。
Grove 三轴数字加速度计 (±16g)
这是一个高分辨率数字加速度计,提供最高 3.9mg/LSB 的分辨率和 ±16g 的大测量范围。
Grove LED 灯条
Grove LED 灯条由 10 段 LED 组成,可用作指示器。
Grove 基础扩展板
基础扩展板是 Arduino 和 Grove 模块之间的接口。基础扩展板上有 16 个 Grove 插座,可分为三个不同的功能区域:数字端口(8 个)、模拟端口(4 个)和 I2C 端口(4 个)。
部件清单
入门指南
请注意,本节仅向您展示如何构建基本开发环境。
演示
请注意,本节将向您展示一个实现了一些实际功能的演示。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用产品的体验尽可能顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。