Grove - 包装器

Grove - 包装器是一种用于固定和保护Grove模块的包装器。它可以为您节省大量对齐模块的工作,并使展示您的项目更加方便。例如,使用Grove - 包装器可以更简单地拍摄产品照片以展示您的作品,并且在演示项目时可以提供一个清晰整洁的场景。此外,它还可以扩展到乐高、机械部件等,这将为您的作品增添更多趣味,并使您的项目适应各种环境。Grove - 包装器的设计还使模块的组装和拆卸变得简单。
特点
-
灵活的固定装置,方便安装和更换Grove模块。
-
始终保持您的项目安全。
-
半开放空间,不影响Grove模块的使用。
-
兼容乐高和Makeblock模块,使您的项目更具适应性和趣味性。
-
支持使用螺丝(M2、M4)固定。
-
像乐高模块一样可以互相连接。
-
多彩包装器。
应用场景

规格
| 项目 | 值 |
| 尺寸(大号) | 25 × 25 × 13 mm |
| 平面尺寸(小号) | 25 × 25 × 13 mm |
| 材料 | ABS |
| 颜色 | 蓝色、绿色、黄色和红色,两种尺寸均有。 |
不同类型包装器及对应SKU
| 产品名称 | SKU |
| 红色Grove包装器 1*1(4件装) | 110070020 |
| 黄色Grove包装器 1*1(4件装) | 110070021 |
| 蓝色Grove包装器 1*1(4件装) | 110070022 |
| 绿色Grove包装器 1*1(4件装) | 110070023 |
| 红色Grove包装器 1*2(4件装) | 110070024 |
| 黄色Grove包装器 1*2(4件装) | 110070025 |
| 蓝色Grove包装器 1*2(4件装) | 110070026 |
| 绿色Grove包装器 1*2(4件装) | 110070027 |
硬件概览
硬件介绍
固定装置

螺丝孔
注意,您也可以使用铆钉代替螺丝将其固定在其他模块上。

如何连接Grove - 包装器

如何将Grove模块安装到Grove - 包装器上

零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 包装器(仅一种尺寸一种颜色) | 4件 |
十字凹槽平头螺丝 PM2.0*H10.0MM 十字凹槽平头螺丝 CM4.0*H8.0MM 螺母(银色) M2.0*H1.5mm | 每种8件 |
演示
本部分(组装指南)将展示一些巧妙组装Grove模块的技巧。
包装器连接方式

将Grove - 包装器安装到乐高模块上

将Grove - 包装器安装到Makeblock模块上

注意事项
对于初学者来说,可能会觉得组装有点困难。不要气馁,尝试几次后您会变得熟练。如果您有乐高的经验,那将会有所帮助。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。