GrovePi Plus

GrovePi 是一个附加板,它将 Grove 传感器 带到了 Raspberry Pi 上。作为 GrovePi 的新版本。 它增加了对新推出的 RaspberryPi Model B+ 和 Model A+ 的支持。 有三个安装孔可以完美匹配所有版本的 Raspberry Pi。摄像头线缆出口孔。 它还改进了电压电平转换子电路。
特性
-
7个数字端口
-
3个模拟端口
-
3个I2C端口
-
1个串口连接到GrovePi
-
1个串口连接到Raspberry Pi
-
Grove 接头Vcc输出电压:5Vdc
开始使用
欢迎来到GrovePi+快速入门指南。
如果您想了解更多关于它如何工作的信息,您可以在设计师的 Github 仓库 中找到所有设计文件。
GrovePi Plus for Raspberry Pi 对比 GrovePi+
| 参数 | GrovePi Plus for Raspberry Pi | GrovePi+ |
|---|---|---|
| 工作电压 | 3.3V | 5V |
| MCU | STM32F030F4P6 | ATMEGA328P |
| Grove 端口 | 6个数字(3.3V) 4个模拟(3.3V) 3个I2C(3.3V) 1个PWM(3.3V) 1个RPISER(UART)连接到Raspberry Pi(3.3V) 1个SWD | 7个数字(5V) 3个模拟(5V) 3个I2C(5V) 1个SERIAL:连接到ATMEGA328P D0/1(5V) 1个RPISER:连接到Raspberry Pi(3.3V) 1个ISP |
| Grove-数字 | 直接连接到Raspberry Pi | 连接到ATMEGA328P数字引脚并转换为I2C信号,然后通过电平转换器到Raspberry Pi |
| Grove-模拟 | 连接到STM32F030F4P6(12位ADC)然后转换为I2C信号,直接路由到Raspberry Pi | 连接到ATMEGA328P模拟引脚(10位ADC)然后转换为I2C信号,然后通过电平转换器到Raspberry Pi |
| Grove-I2C | 直接连接到Raspberry Pi | 通过电平转换器连接到Raspberry Pi |
| Grove-PWM | 直接连接到Raspberry Pi | 无 |
| RPISER | 直接连接到Raspberry Pi | 直接连接到Raspberry Pi |
| SERIAL | 无 | 连接到ATMEGA328P数字引脚D0/D1并转换为I2C信号,然后通过电平转换器到Raspberry Pi |
| SWD | 向STM32F030F4P6烧录固件 | 无 |
| ISP | 无 | 向ATMEGA328P烧录固件 |
| Raspberry Pi连接器引脚数 | 40 | 26 |
将GrovePi连接到Raspberry Pi
首先,将您的GrovePi安装到Raspberry Pi上。GrovePi滑动到Raspberry Pi的顶部,如下图所示。

在堆叠GrovePi时,确保引脚正确对齐。
在Raspberry Pi上设置软件
接下来我们将在Raspberry Pi上安装软件。有两个安装选项:
-
您可以使用我们的BrickPi镜像。
-
使用您自己的镜像。如果您已经在树莓派上运行了自己的 Linux 版本,您可以使用我们的 bash 脚本来设置 GrovePi。
使用 BrickPi 镜像
-
下载 Brick Pi 镜像并将镜像安装到您的 SD 卡上。这里是 BrickPi 页面的链接,包含配置 SD 卡的步骤。此安装至少需要 4GB SD 卡。
-
在 Raspbian 的适当位置克隆 Github 仓库
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
-
运行 Scripts 文件夹中的 bash 脚本来配置 Raspbian。这里是使用脚本设置的教程。
-
重启您的树莓派。
配置您自己的镜像
- 在适当位置克隆 Github 仓库
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
-
运行 Scripts 文件夹中的 bash 脚本来配置 Raspbian。这里是使用脚本设置的教程。
-
重启树莓派并开始使用 Grove Pi。
测试 GrovePi
一旦您的树莓派配置为与 GrovePi 配合工作,就是时候看看它的实际效果了。
我们开发了三个简单的项目来说明 GrovePi 的工作原理。
支持的产品
Grove 列表
原理图在线查看器
资源
- [Eagle] GrovePi_Plus V3.0 eagle 文件
- [PDF] GrovePi_Plus V3.0 原理图 pdf 文件
- [PDF] GrovePi_Plus V3.0 PCB pdf 文件
- [文档] GrovePi 软件设置
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。