Grove AI HAT 边缘计算模块

Grove AI HAT 边缘计算模块(以下简称"Grove AI HAT")基于 Sipeed MAix M1 AI 模块构建,内置 Kendryte K210 处理器。这是一款低成本但功能强大的树莓派 AI 扩展板,可协助树莓派在边缘端运行 AI,也可独立工作用于边缘计算应用。
MAix M1 是一款功能强大的 RISC-V 600MHz AI 模块,具有双核 64 位 CPU、230GMULps 16 位 KPU(神经网络处理器)、支持双精度和单精度的 FPU(浮点运算单元)以及支持 8 个麦克风的 APU(音频处理器)。
除了强大的 Kendryte K210 处理器外,Grove AI HAT 边缘计算模块还提供丰富的外设:I2C/UART/SPI/I2S/PWM/GPIO。该扩展板还提供 LCD 和摄像头接口,支持 Sipeed 2.4 英寸 QVGA LCD 和 DVP 摄像头,这将对您的 AI 视觉项目非常有帮助和便利。就像 Sipeed MAix BiT Kit for RISC-V AI+IoT 一样,我们很快会发布带有摄像头和 LCD 的套件。对于 AI 语音识别应用,我们添加了一个高质量麦克风。对于机器人或运动应用,板载了一个 3 轴加速度传感器,与外部传感器相比更准确且易于使用。
我们已经发布了多种 SIPEED AI 产品,我们相信是时候将其 Grove 化了,并将我们数百种 Grove 传感器和 Grove 执行器引入您的 AI 应用中。因此,Grove AI HAT 边缘计算模块应运而生。我们为这款扩展板添加了 6 个 Grove 连接器,包括 1 个数字 IO、2 个模拟 IO、1 个 I2C、1 个 UART 和 1 个 PWM。除此之外,基于 kendryte-standalone-sdk,我们支持 Linux、Windows、Mac OS X 和其他开发环境。
我们希望这款开发板能够帮助您进行边缘计算、AI 视觉、语音识别和其他 AI 项目,请尽情享受吧。
特性
- 处理器:Sipeed MAIX-I 模块(无 WiFi)(首款 RISC-V 64 AI 模块,内置 K210)
- 1 个 USB 2.0 设备接口,Type C(供电和编程)
- 6 个 Grove 接口:包括 1 个数字 IO、1 个 PWM、1 个 I2C、1 个 UART、2 个 ADC
- 1 个电源 LED、1 个启动 LED
- 1 个复位按钮、1 个启动按钮
- 1 个 LCD 接口
- 1 个摄像头接口
- 1 个数字麦克风
- 1 个加速度传感器
- 1 个 JTAG 和 ISP UART 引脚排针
- 2 个 20 引脚排针,带有 I2C、UART、SPI、I2S、PWM、GPIO
规格参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| CPU | K210 RISC-V 双核 64位,400Mhz(最大 600Mhz) |
| FPU | 符合 IEEE754-2008 标准的高性能流水线 FPU |
| KPU(神经网络处理器) | • 支持主流训练框架根据特定限制规则训练的定点模型 • 支持 1x1 和 3x3 卷积核 • 支持任意形式的激活函数 • 实时工作支持的最大神经网络参数大小为 5MiB 到 5.9MiB |
| 调试支持 | 高速 UART 和 JTAG 接口用于调试 |
| 供电电压 | 5V 不能超过 5.5V |
| IO 电压 | 3.3V |
| 工作环境温度 | -20 – 70℃ |
| ADC | 板载 16 位 ADC |
| 三轴加速度计 | ADXL345 ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g |
| 麦克风 | 灵敏度:-26 dB;信噪比:61 dB |
| GPIO | 2x 20 针排针,兼容树莓派 |
| Grove 接口 | 1x 数字 IO,1x PWM,1x I2C,1x UART,2x ADC |
| USB 接口 | USB 2.0 设备,Type C(供电和编程) |
| LCD 接口 | 8位 MCU LCD 24P 0.5mm FPC 连接器 |
| DVP 摄像头接口 | 24P 0.5mm FPC 连接器 |
| 按钮 | 1x 复位按钮,1x 启动按钮(可用作用户按钮) |
| LED | 1x 电源 LED,1x 启动 LED(可用作用户 LED) |
- 所有数字和模拟 IO 接口电平均为 3.3V。请不要输入超过 3.3V 的电压,否则可能损坏 CPU。
- 输入电源电压为 5V,不能超过 5.5V。
应用
- 边缘计算 AI
- 智能建筑
- 医疗设备
- 自动化与过程控制
- 机器人
硬件概述

支持的平台
| Raspberry Pi | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
数字演示
所需材料
- Grove AI HAT for Edge Computing x1
- Grove - LED x1
- USB Type C 数据线 x1
硬件连接
-
- 将 Grove - LED 连接到 Grove AI HAT 的 Grove J2 端口(D13 引脚)
-
- 通过 USB Type C 端口将 Grove AI HAT 连接到计算机。

模拟演示
所需材料
- Grove AI HAT for Edge Computing x1
- Grove - Round Force Sensor (FSR402) x1
- USB Type C 数据线 x1
硬件连接
- 1 将 Grove - Round Force Sensor (FSR402) 连接到 Grove AI HAT 的 Grove J11 端口(A0 引脚)
- 2 通过 USB Type C 端口将 Grove AI HAT 连接到计算机。
.png)
人脸检测演示
所需材料
- Grove AI HAT for Edge Computing x1
- OV2640 Camera x1
- 2.4 inch TFT LCD x1
- USB Type C 数据线 x1
硬件连接
- a. 将 OV2640 摄像头连接到 Grove AI Hat 24 针 FPC 摄像头连接器
- b. 将 2.4 英寸 TFT LCD 连接到 Grove AI Hat 24 针 FPC LCD 连接器
- c. 通过 USB Type C 端口将 Grove AI HAT 连接到计算机。

资源
- [PDF] Grove AI HAT for Edge Computing 原理图文件
- [PDF] 加速度计传感器数据手册
- [PDF] ADS1115 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。