Grove 基础扩展板

扩展板(BoosterPacks)是可以堆叠在各种 LaunchPad 套件上的插件模块,用于添加额外功能,例如传感器、显示器、无线模块等。Grove 基础扩展板是 LaunchPad/BoosterPack 生态系统的一个重要补充,使任何 LaunchPad 都能够与 Seeed Studio 提供的日益丰富的 Grove 模块进行接口连接。Grove 基础扩展板为快速原型开发者提供了一种方便快捷的方式,可以使用超过一百种带有标准化连接器的 Grove 模块,包括传感器、执行器、显示器、灯光、马达等。

什么是 Grove?
Grove 是一种模块化、即插即用的工具集,采用积木式的方法来组装电子设备。Grove 系统由一个基础扩展板和大量带有标准化连接器的模块组成。基础扩展板允许任何微控制器轻松连接并与各种 Grove 模块进行接口。每个 Grove 模块都实现了独特的功能,整个模块集合扩展了广泛的功能范围——从简单的按钮到复杂的心率传感器。每个模块都附带清晰的文档和示例代码,帮助您快速入门。
什么是 LaunchPad?
LaunchPad 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一系列评估套件。为了为 LaunchPad 评估套件引入新功能,我们推出了扩展板(BoosterPack),它作为一个插件板安装在 LaunchPad 基板上。它为您提供了一种方便快捷的方式,可以使用超过一百种带有标准化连接器的 Grove 模块,包括传感器、执行器、显示器、灯光、马达等。
特性
-
Seeedstudio 推出了全新的 Grove 基础扩展板,使德州仪器的 LaunchPad 能够与我们的 Grove 系列模块紧密连接,从而实现快速原型开发,并与各种传感器、执行器、显示器、灯光、马达等模块进行组合。
-
Grove 基础扩展板具有十三个 Grove 4 针标准接口,包括五个模拟接口、五个数字接口和三个串口,作为基于 MSP430 LaunchPad 的即插即用扩展模块。它还提供了各种教程,介绍如何与 TI MSP430 连接,并提供了 11 种不同类型的参考原型项目,为您的创意提供便利的指导。
-
Grove 基础扩展板上有一个红色 LED 指示灯,用于指示电源供应。

使用 Grove 基础扩展板
使用 40 针 LaunchPad
例如 MSP-EXP430F5529LP、EK-TM4C123GXL 等
扩展板的设计利用了 "内侧 20 针" [21-40] 的引脚。引脚连接如下表所示:
通过下表,开发者可以使用 Energia 的 analogRead(24) API 调用,从连接到 Grove 接口 'J6' 的 Grove 模块(例如电位器/旋钮)读取模拟值。
| 连接器类型 | Grove 接口标签 | GND | VCC | SIG1(连接到扩展板引脚) | SIG0(连接到扩展板引脚) |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟 | J5 | GND | 3.3V | 23(支持模拟的引脚) | 22(支持模拟的引脚) |
| 模拟 | J6 | GND | 3.3V | 25(支持模拟的引脚) | 24(支持模拟的引脚) |
| 模拟 | J7 | GND | 3.3V | 26(支持模拟的引脚) | 25(支持模拟的引脚) |
| 模拟 | J8 | GND | 3.3V | 27(支持模拟的引脚) | 26(支持模拟的引脚) |
| 模拟 | J9 | GND | 3.3V | 28(支持模拟的引脚) | 27(支持模拟的引脚) |
| I2C | J10 | GND | 3.3V | 10(I2C SDA) | 9(I2C SCL) |
| UART | J11 | GND | 3.3V | 4(UART 到 MCU) | 3(UART 从 MCU) |
| SPI | J12 | GND | 3.3V | 14(SPI MISO) | 7(SPI CLK) |
| 数字 | J13 | GND | 3.3V | 39(数字/PWM 引脚) | 40(数字/PWM 引脚) |
| 数字 | J14 | GND | 3.3V | 38(数字/PWM 引脚) | 39(数字/PWM 引脚) |
| 数字 | J15 | GND | 3.3V | 37(数字/PWM 引脚) | 38(数字/PWM 引脚) |
| 数字 | J16 | GND | 3.3V | 36(数字/PWM 引脚) | 37(数字/PWM 引脚) |
| 数字 | J17 | GND | 3.3V | 35(数字/PWM 引脚) | 36(数字/PWM 引脚) |
使用 20 针 LaunchPad
如果您使用的是 20 针 LaunchPad,可以使用跳线或跳线导线在 Grove 接口和扩展板接口之间进行适当的连接。
根据您特定 LaunchPad 的引脚图,您可以在物理/电气上将 Grove 模块连接到适当的引脚。每个 LaunchPad 的引脚图可在以下链接找到: https://energia.nu/pin-maps/
借助这些引脚图,您可以知道哪个引脚具有您需要的功能。如果您想使用 Grove 接口 J5 来连接一个模拟 Grove 模块(例如电位器旋钮),您可以使用 Energia 引脚映射来识别 BoosterPack 接口上的模拟功能引脚。通过使用跳线或导线,您可以将引脚编号 22 连接到可用的模拟功能引脚。例如,如果您使用的是 MSP-EXP430G2 LaunchPad,您可以使用跳线或电缆将引脚 22 连接到引脚 2。
支持的产品
Grove 列表
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。