Grove 扩展板适用于 LinkIt Smart 7688 Duo

由于 MediaTek Labs 已关闭,所有相关链接均已失效。如果需要下载相关文件,请在以下链接中搜索:https://github.com/MediaTek-Labs。
Grove 扩展板适用于 LinkIt Smart 7688 Duo,是一个集成了 Grove 接口并扩展功能的开发板,专为 LinkIt Smart 7688 Duo[1] 开发板设计。此扩展板通过简化的接线过程,可以大大减少原型开发的工作量,即使是对电子知识了解不多的初学者也能快速开始项目。它支持 I2C、UART 等串行总线,并提供对 LinkItTM Smart 7688 Duo 原始保留引脚的访问。
[1] LinkItTM Smart 7688 Duo 是一个基于 OpenWrt Linux 发行版、MT7688 和 ATmega32u4 的开放开发板。该开发板专为智能家居丰富应用的物联网设备原型设计而打造。
特性
- 集成 Grove 接口,使接线更简单。
- 更多 Grove 接口,支持更多丰富的 Grove 模块扩展。
- 性价比高。
应用场景
- 物联网/网关设备
- 机器人
- 智能多媒体设备
- 教学与学习
规格
- 输入电压:5.0V(通过 USB 电源端口)
- 工作电压:3.3V
- 调试引脚连接 MT7688,其他引脚连接 ATmega32U4。
硬件概览

由于需要将 LinkIt Smart 7688 Duo 插入此扩展板,请将 LinkIt Smart 7688 Duo 的 USB micro type-B 一侧与 Grove 扩展板的 Host 丝印一侧对齐。
Grove 接口
入门指南
所需材料
- LinkIt Smart 7688 Duo × 1
- USB 数据线(Type A 至 Micro Type-B)× 1
- USB 转串口适配器 × 1
- 跳线 × 3
- Grove - 蜂鸣器 × 1
使用 Grove 蜂鸣器发出声音
- 您可以在靠近连接 LinkIt Smart 7688 的端口找到 Pin 8、Pin 9 和 Pin GND。
- 您可以将跳线插入 MT7688 UART2 端口,而无需将其焊接到 Pin 8、Pin 9 和 Pin GND。
-
在将 USB 转串口适配器连接到 LinkIt Smart 7688 Duo 后,打开控制台。
-
按如下所示连接所有部件:

将 Grove - 蜂鸣器插入端口 D4。
以下步骤在嵌入式操作系统(OpenWRT)上进行。
-
在控制台中输入 pip install pyfirmata 并按 Enter 键安装 Python 库 pyfirmata。
-
在控制台中输入 vi buzzer.py 创建一个名为 buzzer.py 的文件,并将以下代码复制到其中。
from pyfirmata import Arduino, util
from time import sleep
board = Arduino('/dev/ttyS0')
print "Start blinking D4"
while True:
board.digital[4].write(1)
sleep(0.5)
board.digital[4].write(0)
sleep(0.5)
-
保存 buzzer.py 文件,并输入 python buzzer.py 运行示例代码。
-
现在您将听到蜂鸣声。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得流畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。