Grove Cape for BeagleBone® 系列

BeagleBone® 系列是一款真正的开源硬件,它是一种信用卡大小的 Linux 计算机,可以连接到互联网并运行诸如 Android 4.0 和 Ubuntu 等软件。通过 AM335x 720MHz ARM® 处理器提供的实时分析所需的丰富 I/O 和处理能力,BeagleBone® 可以通过 Cape 插件板扩展功能。
这款 Grove - Grove Cape for BeagleBone® 系列是 BeagleBone® 系列的扩展板,用于与丰富的 Grove 资源配合使用。板上有 6 个现成的 Grove 插座,涵盖 UART、I2C 和 ADC 等功能。通过这种方式,所有 Grove 模块都可以供 BeagleBone® 板访问。想用 BeagleBone® 制作一些项目并需要一些传感器或显示器吗?这款 Grove - Grove Cape for BeagleBone® 系列可以为您带来便利。
规格
- 电压:3.3~5V
- 电流:<0.5uA
- 尺寸:69.9X54.8X17.5 mm
- 数字 I/O 端口电压保护
- 数字允许最大输入电压 5V
- 模拟输入通过分压电阻,比例为 1.8/5
- 模拟端口允许最大输入电压 5V
接口

J1, J5: 可用于 I2C。
J2, J6: 可用于 UART。
J3, J7: 可用于 ADC。
以下是 Grove Cape for BeagleBone® 系列板上的引脚映射描述:
| Grove 接口 | Grove 引脚 | A/D | I²C | UART | BeagleBone® 引脚 | BeagleBone® 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 1 | SCL1 | J8.17 | gpio[5]/ | ||
| J1 | 2 | SDA1 | J8.18 | gpio[4]/ | ||
| J5 | 1 | SCL2 | J8.19 | gpio[13]/ | ||
| J5 | 2 | SDA2 | J8.20 | gpio[12]/ | ||
| J2 | 1 | RX1 | J8.26 | gpio[14]/ | ||
| J2 | 2 | TX1 | J8.24 | gpio[15]/ | ||
| J6 | 1 | RX2 | J8.22 | gpio[2]/ | ||
| J6 | 2 | TX2 | J8.21 | gpio[3]/ | ||
| J3 | 1 | AIN0 | J8.39 | |||
| J3 | 2 | AIN1 | J8.40 | |||
| J7 | 1 | AIN2 | J8.37 | |||
| J7 | 2 | AIN3 | J8.38 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。