Skip to main content

Grove 制造者套件适用于 Intel Joule

几周前我们发布了适用于 Intel Joule 的 Grove Shield。这次,让我们介绍一款令人惊叹的套件,它可以帮助您轻松快速地开始使用 Intel Joule——Grove 制造者套件适用于 Intel Joule。

Joule 是 Intel 在 2016 年为物联网项目发布的最令人惊叹的开发板。凭借嵌入式 Linux 系统和丰富的硬件功能,Intel Joule 可以成为开发者改进项目并将原型推向市场的最佳选择,而无需投入太多精力。

Grove 制造者套件适用于 Intel Joule,是基于 Joule 快速构建原型的最佳套件。该套件包含一个适用于 Joule 的 Grove Bash Shield,您可以轻松添加我们专门为 Joule 精选的 13 个 Grove 模块。如果您手头有 Intel Joule 并计划快速构建原型,请不要犹豫选择 Grove 制造者套件适用于 Intel Joule。

特性​

部件介绍​

Grove Shield 适用于 Intel Joule​

Grove Shield 适用于 Intel Joule 是连接 Intel Joule 与 Grove 模块家族的关键。只需简单地将其插入 Joule 开发板,您就可以立即获得 8 个稳定且易于使用的 Grove 接口,包括 I2C、UART、数字 I/O 和模拟输入接口。此外,它还保留了 2x20 针头,以便您在项目中需要更多 GPIO 时使用。板上集成了一个开关,可选择工作电压为 5V 或 3.3V。

Grove 传感器​

名称图片描述
Grove 按钮一个简单的瞬时开/关按钮。将其连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意数字端口,用作控制器的高/低信号输入。
Grove - 声音传感器一个声音传感器,用于检测环境中的声音强度。将其连接到模拟接口以使用声音作为激励信号。
Grove - 压电振动传感器它允许您测量振动、冲击和触摸。将其连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意数字接口,当检测到振动时接收高信号。
Grove - 光传感器与传统光敏电阻 (LDR) 相比,使用光电晶体管不仅提高了可靠性和灵敏度,还增加了测量光谱范围。该模块输出模拟信号,8 位模数转换器 (ADC) 会将其转换为 0-255 的范围。
Grove - 温度传感器使用热敏电阻检测环境温度(范围:-40~+125℃),并输出模拟信号,将其连接到模拟接口。
Grove - 触摸传感器它可以检测当手指靠近时电容的变化。您可以将其用作按钮,用触摸替代按压。将其连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意数字接口。
Grove - 旋转角度传感器 (P)它可以将模拟信号(从 0 到 300 度)转换为 0 到 Vcc 的线性变化模拟输出。将其连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的模拟接口。

Grove 执行器​

项目图片描述
Grove - LCD RGB 背光一个简单的用户界面,支持用户定义字符和多彩 RGB 背光。将其连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的 I2C 接口以显示所需信息。
Grove - 蜂鸣器一个带有 Grove 接口的简单蜂鸣器,可以连接到数字和模拟接口。当输出为 HIGH 时,它会发出音调。或者,它可以连接到模拟脉宽调制输出以生成各种音调和效果。
Grove - 红色 LED这是一组简单的 LED。将它们连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意数字端口,通过 HIGH 输出点亮它们。
Grove - 绿色 LED这是一组简单的 LED。将它们连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意数字端口,通过 HIGH 输出点亮它们。
Grove - 蓝色 LED这是一组简单的 LED。将它们连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意数字端口,通过 HIGH 输出点亮它们。
齿轮步进电机及驱动器它允许您通过将步进电机连接到驱动板,并将驱动板连接到 Grove Shield 适用于 Intel Joule 的任意具有 PWM 输出的数字端口来驱动步进电机。然后,您可以通过几行代码轻松控制步进电机。

原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同用户的偏好和需求。

Loading Comments...