Grove Shield for Arduino Nano

Grove Shield for Arduino Nano 为您提供了一种连接 Arduino Nano 和 Seeeduino Nano 的简单方式。这款扩展板通过引出主板的引脚并扩展为 8 个 Grove 连接器,帮助您摆脱面包板和跳线的束缚。该扩展板引出主板的引脚并扩展为 8 个 Grove 连接器,包括 3 个 Grove 数字连接器、3 个 Grove 模拟连接器、1 个 Grove I2C 连接器和 1 个 Grove UART 连接器。
规格参数
参数 | 数值/范围 |
工作温度 | -25℃ 至 +85℃ |
模拟端口 | 3 |
数字端口 | 3 |
UART 端口 | 1 |
I2C 端口 | 1 |
尺寸 | 45mm x40mm |
Grove Shield V1.0 至 V1.1,支持 Arduino Nano 33 系列开发板。

V1.1 更新说明:增加 VCC 3.3V/5V 开关
目前,Grove Shield 已升级至 v1.3 版本。

V1.3 更新说明:Grove Shield V1.3 版本切断了连接两侧 RST 和 RSE 引脚的导线。
兼容开发板
V1.0 支持列表:
- Seeeduino nano
- Arduino nano
V1.1 支持列表:
- Arduino Nano
- Seeeduino Nano
- Arduino Nano Every
- Arduino Nano 33 IoT*
- Arduino Nano 33 BLE*
- Arduino Nano 33 BLE Sense*
V1.3 支持列表:
- Arduino Nano
- Seeeduino Nano
- Arduino Nano Every
- Arduino Nano 33 IoT*
- Arduino Nano 33 BLE*
- Arduino Nano 33 BLE Sense*
- Arduino ESP32 Nano
caution
要与 Arduino 33 系列开发板配合使用,请将 VCC 电源切换至 3.3V。如果将 VCC 电源切换至 5V,可能会损坏开发板!
硬件概述

- 1-模拟端口:包括 3 个模拟端口,A0、A2、A6。
- 2-数字端口:包括 3 个数字端口,D2、D4、D6。
- 3-UART 端口:1 个 UART 端口。
- 4-I2C 端口:1 个 I2C 端口。
开始使用
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino Nano | Grove Shield for Arduino Nano | Grove - 蜂鸣器 | Grove - 按钮 |
|
|
|
|
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove - 蜂鸣器连接到 Grove Shield 的 D4 端口
- 步骤 3. 将 Grove - 按钮连接到 Grove Shield 的 D2 端口
- 步骤 4. 将 Grove Shield for Arduino Nano 插入 Seeeduino nano
- 步骤 5. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC

软件
- 步骤 1. 将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传到 Seeeduino。
const int button = 2; // connect a button
const int buzzer = 4; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
- 步骤 2. 按下按钮,我们将听到蜂鸣器的声音。
常见问题
在线原理图查看器
资源
- [Eagle] [Grove shield for Arduino Nano PCB&SCH](https://files.seeedstudio.com/products/103100124/res/Grove Shield for Arduino Nano v1.0PCB&SCH.zip)
- [PDF] [Grove shield for Arduino Nano PCB&SCH](https://files.seeedstudio.com/products/103100124/res/Grove Shield for Arduino Nano v1.0PCB&SCH.pdf)
- [SCH] [Grove shield for Arduino Nano SCH](https://files.seeedstudio.com/products/103100124/res/Grove Shield for Arduino Nano.sch)
- [BRD] [Grove shield for Arduino Nano BRD](https://files.seeedstudio.com/products/103100124/res/Grove Shield for Arduino Nano.brd)
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。