Grove Shield for Intel Joule

在 2016 年的英特尔开发者论坛上,英特尔宣布推出 Joule 模块,这是一款基于 Linux 的模块化系统,提供高计算能力、RAM 和存储。这款 Grove 扩展板将 Grove 模块系列引入强大的 Intel JouleTM,旨在帮助发明家和物联网开发者更方便、更快速地创建他们的项目。
只需将其插入 Joule 板上,您就可以立即拥有 8 个稳定且易于使用的 Grove 接口,包括 I2C、UART、数字 I/O 和模拟输入接口。除了丰富的 Grove 接口外,扩展板还保留了 2x20 针排针,以便您在项目中需要更多 GPIO 时使用。板上的集成开关允许您选择工作电压为 5V 或 3.3V。
特性
-
接口:8 个 Grove 接口
-
即插即用
-
接口详情:I2C x 3,UART x 1,数字 x 2,模拟 x 2
-
工作电压:5V/3.3V
-
带有选择工作电压的开关
-
4 通道模拟接口,分辨率:12 位
-
工作温度:-40 - 85℃
-
尺寸:84.9*51.7mm
硬件概览

-
Grove 模拟端口:⑥/⑨
-
Grove 数字端口:⑧/⑩
-
Grove UART 端口:⑦
-
Grove I2C 端口:③/④/⑤
-
3.3V & 5V 电源开关:⑪
引脚对引脚图示
| Grove 扩展板连接器/引脚 | SOC(原理图)信号 | TuChuck连接器/引脚 |
|---|---|---|
| J1 | Breakout1 | J12 |
| J2 | Breakout2 | J13 |
| J3-1 | I2C_0_SCL_H | J12-13 |
| J3-2 | I2C_0_SDA_H | J12-11 |
| J4-1 | I2C_1_SCL_H | J13-33 |
| J4-2 | I2C_1_SDA_H | J13-31 |
| J5-1 | I2C_2_SCL_H | J13-37 |
| J5-2 | I2C_2_SDA_H | J13-35 |
| J6-1 | AIN2 | / |
| J6-2 | AIN3 | / |
| J7-1 | UART_0_TXD | J12-7 |
| J7-2 | UART_0_RXD | J13-28 |
| J8-1 | Digital_1_PWM_0 | J12-26 |
| J8-2 | Digital_1_PWM_1 | J12-28 |
| J9-1 | AIN0 | / |
| J9-2 | AIN01 | / |
| J10-1 | Digital_2_PWM_2 | J12-30 |
| J10-2 | Digital_2_PWM_3 | J12-32 |
note
- 插入扩展板时请注意方向。
- Libmraa 暂时不支持 Joule 的 UART 引脚,因此 UART 接口不可用。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。