Skip to main content

Grove 智能植物护理套件

Grove 智能植物护理套件是一个易于使用的高级工具包,可帮助您开发植物智能系统。 它具有良好的可扩展性,只需少量调整即可实现更多应用。 该套件实现两个功能。一是检测影响植物生长的环境因素,如土壤湿度、光照强度、温度和空气湿度,所有检测到的数据都可以在OLED显示屏上读取。另一个是通过环境监测自动为植物浇水。

特性​


  • 易于使用,您可以更快地构建植物护理系统。

  • 智能且高度集成的模块,为您的项目提供丰富的功能。

规格参数​


应用创意​


  • 智能植物护理系统。

  • 家用空气湿度和温度检测器。

注意,本节列出的创意只是该套件大量应用的一些线索。

硬件概述​


该套件包含以下模块:

  • Grove 编码器

  • Grove 水流传感器

  • Grove 继电器

  • 温湿度传感器

  • Grove OLED显示屏 1.12

  • Grove 按钮

  • 湿度传感器

  • 水泵

  • Base Shield V2

注意,还缺少另外两张图片,将很快添加

  • Grove - 温湿度传感器,用于检测温度和湿度

  • Grove - 阳光传感器 V1.0,用于检测光照强度

  • Grove - 水流传感器,用于检测水流速度和体积

  • Grove - 湿度传感器,用于检测土壤湿度

  • Grove - 编码器,用于调节旋钮

  • Grove - OLED显示屏 1.12_,用于显示参数_

  • Grove - 按钮,用于调节参数

  • Grove - 继电器,用于控制水泵

  • 12V直流水泵,用于抽水

  • 12V电源连接器,用于连接电源

  • Base Shield V2,扩展板,用于将Grove模块与Arduino连接

零件清单​

PDF格式的零件清单。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...