Grove LinkIt Smart7688 Duo 入门套件

danger
由于 MediaTek Labs 的关闭,所有相关链接已失效。如果您需要下载相关文件,请通过以下链接搜索:https://github.com/MediaTek-Labs。
Grove LinkIt Smart7688 Duo 入门套件是一款包含基本和必要功能模块的入门套件,例如编码器和 OLED 显示屏。此套件可以为您节省大量费用,并帮助您为产品构建实验模型。所有模块都通过 Seeed 的专利 Grove 接口连接。借助这种接口,您可以加速原型开发过程。此外,初学者可以通过 Seeed 提供的分步指南轻松开始基本应用。
关于 LinkItTM Smart 7688 Duo,LinkItTM Smart 7688 Duo(一个紧凑型控制板)是一款基于 OpenWrt Linux 发行版、MT7688 和 ATmega32u4 的开放开发板。该板专为智能家居丰富应用的物联网设备原型设计而打造。
特点
- Grove 接口简化了布线过程。
- 为初学者设计的入门套件,经济实惠。
- 专为智能家居应用设计的入门套件。
- 包含所有必要和基本功能部件。
- 提供详细完整的教程。
tip
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
应用场景
- 物联网/网关设备
- 机器人
- 智能多媒体设备
- 教学与学习
部件清单
| 部件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 光传感器 | 1个 |
| Grove - 红外发射器 | 1个 |
| Grove - 红外接收器 | 1个 |
| Grove - 编码器 | 1个 |
| Grove - 触摸传感器 | 1个 |
| Grove - OLED 显示屏 1.12" | 1个 |
| Grove - 温湿度传感器 | 1个 |
| Grove – 继电器 | 1个 |
| Grove - 气体传感器 (MQ2) | 1个 |
| 红外遥控器 | 1个 |
简单演示
您可以使用此套件提供的 Grove 模块轻松构建一个物联网应用。现在我们使用套件中的一些 Grove 模块来构建一个演示性的物联网应用,用于收集房屋中的传感器数据并控制家用电器。具体来说,这个演示应用实现以下功能:
- 收集光照强度、环境温度和湿度数据,并将其显示在 OLED 屏幕上,这些数据也可以从云服务器访问。
- 使用继电器连接台灯,您可以通过遥控器开关台灯,也可以通过云服务器上的按钮开关台灯。
所需材料
- LinkIt Smart 7688 Duo
- 扩展板
- Grove - 光传感器
- Grove - 温湿度传感器
- Grove - 红外接收器
- 红外遥控器
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。