H28K 简介

简介
LinkStar-H28K 配备了两个使用 PCIE/RGMII 千兆技术的千兆网络端口和一个四核芯片。它拥有 4GB 的 LPDDR4X 内存和 8GB 的 eMMC 存储,可通过 TF 卡扩展至 512GB。此外,它还支持 5V-12V 的 Type-C PD(电源传输)功能。在本维基中,我们将向您展示硬件概览。
硬件概览
以下是 H28K 的硬件概览,我们将在此为您展示每个组件的详细信息。

特性
- 高速稳定的网络端口:配备双千兆以太网端口,采用 PCIE/RGMII 技术。无适配器的网络端口使速度更加稳定。
- 先进的四核处理器:搭载高性能 RK3528 四核 ARM Cortex-A53 @1.5 GHz 芯片,提供高效的处理能力,确保运行流畅可靠。
- PD 电源传输功能:配备先进的 5V-12V Type-C 接口,支持 PD(电源传输)。
- 可扩展的存储和内存:内置 2GB LPDDR4 内存和 8GB eMMC 存储,支持 TF 卡扩展,最大容量可达 512GB。
- 紧凑便携的设计:尺寸仅为 55.2 x 65.15 x 22.6 mm,小巧的设计便于集成到任何环境中。
- 操作系统:QWRT(基于 OpenWRT)
规格
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 处理器 | RK3528 四核 ARM Cortex-A53 @1.5 GHz |
| 内存 | 2GB/4GB LPDDR4X |
| 存储 | 板载 8GB eMMC |
| 1× TF 卡插槽用于存储扩展(最大支持 512GB) | |
| 网络 | 1x PCIe + 1x RGMII 千兆以太网端口 |
| USB | 1x USB Type-C,用于电源供电;1x USB 2.0 Type-A |
| 电源供电 | 5V-12V Type-C(PD) |
| 尺寸 | 55.2*65.15*22.6mm |
指示灯
| 电源指示灯 | 工作指示灯 | WAN 指示灯 | LAN 指示灯 |
|---|---|---|---|
| 正常电源连接指示 | 系统运行指示 | WAN 端口连接指示 | LAN 端口连接指示 |
快速开始
H28K 路由器未预装系统。您需要按照以下教程手动安装操作系统。H28K-安装系统