Skip to main content

如何选择气体传感器

如果您在 www.seeedstudio.com 上搜索"气体传感器",您会发现很多气体传感器。我们知道空气成分是多样的,某个气体传感器可以检测一种或多种空气成分,所以我们设计了一系列气体传感器。

目前有大约10种气体传感器在售。它们有相似的名称,很可能会造成混淆。希望通过以下介绍,我们能帮助您轻松选择合适的气体传感器。

很明显,不同的传感器可以检测相同的气体。比如MQ-2、MQ-3、MQ-5酒精传感器、Grove – HCHO传感器都可以检测酒精。所以如果您想要一个酒精传感器,那么应该选择哪一个呢?虽然上述大多数传感器都能够检测酒精,但您应该知道它们对酒精的检测范围是不同的。

气体范围产品名称SKU
粉尘0~8000pcs/0.01cfGrove-粉尘传感器101020012


CO
200~10000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
0.05~10ppmGrove-气体传感器(MQ3)101020006
200~10000ppmGrove-气体传感器(MQ5)101020056
20~2000ppmGrove-气体传感器(MQ9)101020045
0~1000ppmGrove-多通道气体传感器101020088


酒精
200~10000ppGrove-气体传感器(MQ5)101020056
100ppm~2000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
10~500ppmGrove-多通道气体传感器101020088
20~1000ppmGrove-酒精传感器101020044
0.05~10ppmGrove-气体传感器(MQ3)101020006
O2025%VOL
(0
25000ppm)
Grove-气体传感器(O2)101020002
HCHO5~40ppmGrove-HCHO传感器101020001


CH4
200~10000ppmGrove-气体传感器(MQ5)101020056
5000~20000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-气体传感器(MQ9)101020045
>1000mmpGrove-多通道气体传感器101020088
0.05~10ppmGrove-气体传感器(MQ3)101020006
己烷0.05~10ppmGrove-气体传感器(MQ3)101020006
丙烯>1000ppmGrove-多通道气体传感器101020088
200~5000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
丁烷3000~5000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
苯0.05~10ppmGrove-气体传感器(MQ3)01020006

LPG
200~10000ppmGrove-气体传感器(MQ5)101020056
200~5000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-气体传感器(MQ9)101020045
0.05~10ppmGrove-气体传感器(MQ3)01020006
H2300~5000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
1~1000ppmGrove-多通道气体传感器101020088
200~10000ppmGrove-气体传感器(MQ5)101020056
烟雾200~10000ppmGrove-气体传感器(MQ2)101020055
NO20.05~10ppmGrove-多通道气体传感器101020088
NH31~500ppmGrove-多通道气体传感器101020088
异丁烷>1000ppmGrove-多通道气体传感器101020088
CO20~2000ppmGrove-CO2传感器101020067

有时,我们想要在一个传感器中测试多种气体,那么我们应该如何选择呢?

产品名称SKU可测量气体范围





Grove-多通道气体传感器





101020088
CO0~1000ppm
酒精10~500ppm
CH4>1000ppm
丙烷>1000ppm
NO20.05~10ppm
NH31~500p
异丁烷>1000pm
H21~1000ppm





Grove-气体传感器(MQ2)





101020055
CO200~10000ppm
酒精100~2000ppm
CH45000^20000ppm
丙烷200~5000ppm
LPG200~5000ppm
丁烷3000~5000ppm
H2300~500pp
烟雾200~10000ppm



Grove-气体传感器(MQ3)



101020006
CO0.05~10ppm
酒精0.05~10ppm
CH40.05~10ppm
己烷0.05~10ppm
苯0.05~10ppm
LPG0.05~10ppm


Grove-气体传感器(MQ5)


101020056
CO200~10000ppm
酒精200~10000ppm
CH4200~10000ppm
LPG200~10000ppm
H2200~10000ppm
Grove-气体传感器(MQ9)101020045CO20~2000ppm
CH4500~10000ppm
LPG500~10000ppm
Grove-粉尘传感器101020012粉尘0~8000pcs/0.01cf
Grove-酒精传感器101020044酒精20~1000ppm
Grove-气体传感器(O2)
101020002O2025%VOL
(0
25000pp)
Grove-HCHO传感器101020001HCHO5~40ppm
Grove-CO2传感器101020067CO20~200ppm

以下是所有气体传感器到Bazaar的链接,选择您需要的那个!

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...