LCD_16-2_字符-绿色黄色背光

注意事项
-
LCD 面板由玻璃制成。任何机械冲击(例如从高处掉落)都会损坏 LCD 模块。
-
不要对显示屏表面施加过大的力,这可能导致显示颜色异常变化。
-
LCD 的偏光片容易被划伤。如果可能的话,请在安装的最后一步才移除 LCD 保护膜。
-
切勿尝试拆卸或重新组装 LCD 模块。
-
只能使用异丙醇或乙醇清洁 LCD。其他溶剂(例如水)可能会损坏 LCD。
-
安装 LCD 模块时,请确保其没有扭曲、变形或失真。
-
确保在外壳与 LCD 面板之间提供足够的空间(带缓冲),以防止外力施加到 LCD 上,否则可能会损坏 LCD 或降低显示效果。
-
只能从侧面握住 LCD 模块。切勿通过对热封或 TAB 施加力来握住 LCD 模块。
-
切勿对 LCD 模块的组件施加力。这可能导致不可见的损坏或可靠性下降。
-
LCD 模块容易受到静电损坏。请注意保持最佳的防静电工作环境以保护 LCD 模块。
-
从 LCD 上撕下保护膜时,静电可能会导致显示模式异常。这是正常现象,短时间内会恢复正常。
-
注意防止被 LCD 面板的尖锐边缘划伤。
-
切勿在超过绝对最大额定值的情况下操作 LCD 模块。
-
尽量缩短信号线,以防止噪声信号影响 LCD 模块。
-
切勿在没有电源供应的情况下向 LCD 模块施加信号。
-
IC 芯片(例如 TAB 或 COG)对光敏感。强光环境可能会导致故障。建议使用光密封结构外壳。
-
温度冲击可能会降低 LCD 模块的可靠性。
-
存储 LCD 模块时,避免暴露在阳光直射、高湿度、高温或低温环境中。这些条件可能会损坏或降低 LCD 模块的性能。
原理图
模块框图
规格
-
LCD 显示模式:STN,正显,半透型
-
显示颜色:深蓝色/黄绿色
-
视角:6H
-
驱动方式:1/16 占空比,1/5 偏压
-
背光:黄绿色 LED 背光
-
外形尺寸:803615.8 MAX
- 颜色调性可能会因温度和驱动条件而略有变化。
- 颜色定义为非活动/背景颜色。
交流特性
Vss=0V, VDD=5V, TOP=25℃
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 周期时间 | tc | 1500 | - | - | ns |
| E 高电平宽度 | twh | 700 | - | - | ns |
| E 低电平宽度 | twl | 700 | - | - | ns |
| E 上升时间 | tr | - | - | 18 | ns |
| E 下降时间 | tf | - | - | 18 | ns |
| 地址设置时间 | tas | 5 | - | - | ns |
| 地址建立时间 | tasu | 210 | - | - | ns |
| 地址保持时间 | tah | 15 | - | - | ns |
| 数据建立时间 | tdsw | 300 | - | - | ns |
| 数据延迟时间 | td | - | - | 480 | ns |
| 数据保持时间(写入) | tdhw | 15 | - | - | ns |
| 数据保持时间(读取) | tdhr | 30 | - | - | ns |
![]() | ![]() |
| 主机写入时序图 | 主机读取时序图 |
引脚定义和额定值
| 引脚号 | 引脚名称 | I/O | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 电源 | 负电源,地(0V) |
| 2 | VDD | 电源 | 正电源 |
| 3 | V0 | 电源 | LCD对比度参考 |
| 4 | RS | 输入 |
|
| 5 | R/W | 输入 | 读模式下 R/W=高电平 写模式下 R/W=低电平; |
| 6 | E | 输入 | |
| 7 | DB0 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 8 | DB1 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 9 | DB2 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 10 | DB3 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 11 | DB4 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 12 | DB5 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 13 | DB6 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 14 | DB7 | I/O | 数据总线;用于显示数据或指令数据的三态I/O端口 |
| 15 | CS1 | 输入 | 芯片选择,当CS1=1(*1)时,启用对LCD模块左侧(64列)的访问 |
| 16 | CS2 | 输入 | 芯片选择,当CS2=1(*1)时,启用对LCD模块右侧(64列)的访问 |
| 17 | /RST | 输入 | 复位信号 /RST = 低电平,显示关闭,显示起始行寄存器变为0,无法接受任何命令或指令数据 /RST = 高电平,正常运行 |
| 18 | VOUT | 输出 | 用于V0的电源升压输出 |
| 19 | BLA | 电源 | LED背光的正电源 |
| 20 | BLK | 电源 | LED背光的负电源 |
注意:
显示或指令数据可以分别或同时写入LCD模块的驱动器/控制器。
每次只能从LCD模块的一个驱动器/控制器读取显示或指令数据,否则可能会发生意外的数据冲突。
机械尺寸
外形尺寸:98.060.013.7MAX
(详见附加的外形图)
使用说明
内部寄存器
每个 LCD 模块部分中有三个寄存器。每个寄存器都可以独立控制。
页(X)地址寄存器
X 地址寄存器指定内部显示数据 RAM 的页。计数功能不可用,地址需通过指令设置。
列(Y)地址计数器
Y 地址计数器指定内部显示数据 RAM 的地址。它可以通过指令设置,并在读取或写入显示数据操作时自动增加 1。
显示起始行(Z)寄存器
Z 地址寄存器指示显示数据 RAM 到 LCD 顶行的起始位置。它可用于在 LCD 上滚动显示图案。
编程
基本设置
为了正确驱动 LCD 模块并提供正常显示,请使用以下设置:
-
显示起始行(Z 地址)=0
-
LCD 显示=开启
- 这些设置/命令应在启动时发送到 LCD 模块。
- 详情请参阅显示命令部分。
调整 LCD 显示对比度
必须将一个可变电阻器连接到 LCD 模块,以提供 V0 的参考值。调整可变电阻器将改变 LCD 显示的对比度。推荐的可变电阻器值为 25k 至 50k。
重置 LCD 模块
在上电时,应通过将 /RST 端子设置为低电平来初始化 LCD 模块。
当 /RST 拉低时,LCD 模块将:
-
显示关闭
-
显示起始行寄存器变为 0。(Z 地址=0)
当 /RST 为低电平时,除了状态读取外,无法接受其他指令。因此,在通过状态读取指令确认 DB4=0(清除 /RST)和 DB7=0(准备好)后再执行其他指令。初始上电时的电源条件如下:
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重置时间 | trs | 2.0 | - | - | μs |
| 上升时间 | tr | - | - | 150 | ns |

资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。