原理图

最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 电源电压(逻辑) | VDD-VSS | -0.3 | 7.0 | V |
| 电源电压(LCD) | VDD-VO | -0.3 | 13.0 | V |
| 输入电压 | VI | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| 工作温度 | Topr | 0 | 50 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -10 | 60 | ℃ |
机械数据
| 项目 | 标称尺寸 | 单位 |
|---|
| 模块尺寸(W×H×T) | 58.0×32.0×9.5 | mm |
| 显示区域(W×H) | 36.0×15.0 | mm |
| 字符尺寸(W×H) | 2.45×5.0 | mm |
| 点尺寸(W×H) | 0.45×0.5 | mm |
| 重量 | | g |
电气特性
(VDD=5V±0.25V)
| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 输入高电压 | VIH | - | 2.2 | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | -0.3 | - | 0.6 | V |
| 输出高电压 | VOH | IOH=0.3mA | 2.4 | - | - | V |
| 输出低电压 | VOL | IOL=1.2mA | 0 | - | 0.4 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD=5.0V | - | 1.2 | 3.0 | mA |
| LCD驱动电压 | VDD - VO | Ta=25℃ | - | 5.0 | - | V |
LED背光规格 (Ta=25℃)
| 项目 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 正向电压 | Vf | 4.05 | 4.25 | V |
| 正向电流 | If | 60 | - | mA |
| 发射波长 | λp | 568 | - | nm |
引脚定义及额定值
| 引脚 | 符号 | 电平 | 功能 |
|---|
| 1 | VSS | - | GND(0V) |
| 2 | VDD | - | 逻辑电源电压 (+5V) |
| 3 | VO | - | LCD驱动电压 |
| 4 | RS | H/L | H:数据
L:指令代码 |
| 5 | R/W | H/L | H:读取
L:写入 |
| 6 | E | H,H->L | 使能信号 |
| 7 | DB0 | H/L | 数据总线线 |
| 8 | DB1 | H/L |
| 9 | DB2 | H/L |
| 10 | DB3 | H/L |
| 11 | DB4 | H/L |
| 12 | DB5 | H/L |
| 13 | DB6 | H/L |
| 14 | DB7 | H/L |
| 15 | LEDA | - | LED背光电源 |
| 16 | LEDK | - |
机械尺寸

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的需求和偏好。