Linkit Connect 7681

danger
由于 MediaTek Labs 的关闭,所有相关链接已失效。如果您需要下载相关文件,请在以下链接中搜索:https://github.com/MediaTek-Labs。
LinkIt Connect 7681 开发板提供了 MT7681 的五个 GPIO 引脚和一个 UART 端口的便捷访问,每个端口都配有 LED,能够快速连接外部控制器和电子电路。MT7681 集成在 LinkIt Connect 7681 模块中,该模块由 AcSiP 联合设计。此模块尺寸仅为 15 x 18mm,也可以单独购买以直接集成到您的产品 PCB 中。
关键特性
- 提供 MT7681 的五个 GPIO 引脚和一个 UART 端口,配有 LED
- Linkit 7681 模块集成了 WiFi 天线
- USB 供电(Micro USB 接口)
- 开源硬件板参考设计,包括原理图、布局和引脚详情
规格参数
- 芯片核心:MT7681 ANDES N9
- 时钟速度:80MHz
- 闪存:1MB
- RAM:64KB
- 电源:板载 1A 3.3V 电压调节器(可通过 USB 接口供电)
- 接口:UART/GPIO/SPI 引脚可通过连接器访问(100mil/2.54mm 间距);Micro USB 接口
- GPIO 电压:3.3V
- PWM 输出引脚数量:5
- PWM 电平:0~20
- UART 电压:3.3V
- Wi-Fi 规格:802.11 b/g/n(站点模式);802.11 b/g(AP 模式)
- 尺寸:50 x 31 mm
- 其他:板载复位按钮
硬件概览

入门指南
安装 USB 驱动
使用 USB 数据线将 LinkIt Connect 7681 开发板连接到 PC 的 USB 接口。驱动程序将自动安装。(如下图所示,Windows7 操作系统)


注意
如果驱动程序未成功安装,您可以手动下载并安装 FTDI 驱动程序。开始使用 MediaTek LinkIt Connect 7681 开发者指南
该文档为您提供了 MediaTek LinkIt Connect 7681 SDK 的详细介绍、分步安装指南,以及如何使用它创建和运行 Wi-Fi 应用程序的详细信息。还包括如何使用 SDK 提供的板升级工具、API 概述以及多个如何执行常见 Wi-Fi 操作的代码示例指南。文档还涵盖了如何为 Android 和 iOS 创建 MediaTek Smart Connection 应用程序的详细信息。
资源
- MediaTek LinkIt Connect 7681 开发者指南
- MediaTek LinkIt Connect 7681 API 参考
- LinkIt Connect 7681 硬件参考设计
- MediaTek LinkIt™ Connect 7681 SDK
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。