Skip to main content

LinkStar 简介

简介​

LinkStar-H68K 路由器配备四核 Cortex-A55 RK3568 芯片,具有 4 个以太网接口,包括双 2.5G 和双 1G,同时支持 Wi-Fi 6 技术(可选),并提供高存储容量和媒体播放器功能。在本 Wiki 中,我们将向您展示硬件概览以及如何快速上手 LinkStar。

硬件概览​

以下是 LinkStar - H68K 的硬件概览,我们将在此展示每个组件的详细信息。

电源​

工作电压5V~24V DC(推荐 12V-1A DC)
DC 电源适配器12V-1A DC(推荐)
DC 电源适配器12-2A DC(用于额外硬件驱动,推荐)
Type-C 电源供电低于 5V(不支持快充)

以太网网络​

芯片性能​

RK3568 是 SWICK 公司推出的一款高性价比 4K 旗舰 SoC 芯片。它采用 ARM 架构,集成了四核 Cortex-A55 和独立的 NEON 协处理器,支持 4K 视频解码和 3K 视频编码。许多强大的嵌入式硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。

接口​

ETH0支持 1G 以太网,使用 RTL8211F PHY 芯片
ETH1支持 1G 以太网,使用 RTL8211F PHY 芯片
ETH2支持 2.5G/1G 以太网,使用 RTL8211F PHY 芯片
ETH3支持 2.5G/1G 以太网,使用 RTL8211F PHY 芯片
USB3.0 Type-C直通 IO,支持 5V 电源供电(不支持快充)
USB 3.0 Type-Ax1
USB 2.0 Type-Ax2
M2 WIFI(可选)MT7921 模块,带 PCIE2.0 接口
HDMIHDMI 2.0,支持 4K 输出,音视频同步
3.5mm 音频输入/输出由 RK809-5 电源芯片实现
红外接收器IRM-3638 型号
TF 卡槽SDIO 信号 SDMMC0

指示灯​

状态指示灯硬盘指示灯以太网指示灯
运行/活动指示灯硬盘连接指示网络连接指示

快速开始​

LinkStar 预装了 Android 11 系统,收到设备后即可直接使用。

准备工作​

  • LinkStar
  • HDMI 连接线
  • 显示器
  • 鼠标
  • 12V1A 电源适配器

安装步骤​

  • 步骤 1. 将 LinkStar 连接到显示器和鼠标。

  • 步骤 2. 插入 12V1A 电源适配器并按下电源按钮启动设备。

  • 步骤 3. 显示器将显示如下画面:
note

请注意,鼠标右键表示“返回”,点击右键页面将返回上一层。

现在您可以开始使用了!

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时获得顺畅的体验。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...