Lipo Rider Plus(充电器/升压器)- 5V/2.4A USB Type C

Seeed 的 Lipo Rider Plus 不仅是一款快速充电器,同时也是一款强大的升压器,支持高达 5V/2A 的充电电流,集成升压输出,输出高达 5V/2.4A,还可以输出 3.3V /250mA。3.3V 输出通常是开启状态,而 5V 输出支持 IO 控制或手动开关,这意味着您可以使用 3.3V 为微控制器供电,并使用该微控制器的 I/O 来控制 5V 输出,完全可编程。哇,难以置信它的价格竟然不到 5 美元!
简单来说,Lipo Rider Plus 可以更快地为 Lipo 电池充电,同时还能为从设备提供强大的电力支持。哦,差点忘了介绍 Lipo Rider 和传统 Lipo 充电器之间的区别。
特性
- 高达 5V / 2A 充电电流 - USB Type C
- 高达 5V / 2.4A 输出电流 - USB Type A
- 提供 3.3V / 250mA 输出 - 引脚排针
- 支持关闭输出(IO 控制/手动开关)
- 板载充电状态指示 LED + 板载 4 段电量指示 LED
- 超小尺寸 2.5cm*4.1cm
- 单层布局,易于安装
入门指南
硬件连接

确保您的锂电池使用了内置电池保护器,或者您可以连接一个单独的电池保护器,否则可能会导致电池过充或过放。
Lipo Rider VS Lipo Charger
众所周知,传统的 Lipo 充电器可以为锂电池充电。通常它们只能充电。那么 Lipo Rider 能做什么呢?
为锂电池充电

当然,Lipo Rider Plus 可以为 Lipo 电池充电,而且速度非常快,5V/2A,10W 的充电功率,体验飞一般的速度。
使用电池为设备供电

不仅是充电器,还是电源和升压器。在 Lipo Rider Plus 的帮助下,您可以输入一个 3.7V 的 Lipo 电池,并通过 USB Type-A 端口输出高达 5V/2.4A。通过板载开关,您可以轻松控制 USB 端口的开/关。同时,我们提供了全功能引脚排针,可以输出 3.3V/250mA。
Lipo Rider Plus VS Lipo Rider & Lipo Rider Pro
您可能发现我们已经发布了 Lipo Rider V1.3 和 Lipo Rider Pro,那么 Seeed Lipo Rider 有什么不同呢?简而言之,LiPo Rider Pro 和 Lipo Rider v1.3 都有两个 JST2.0 接口,可以使用太阳能板为 Lipo 电池充电。
然而,Lipo Rider Plus 只有一个 JST2.0 接口,因此无法使用太阳能板作为电源。好消息是,Lipo Rider Plus 变得更加紧凑,它的尺寸几乎是 LiPo Rider Pro 和 Lipo Rider v1.3 的一半,您可以轻松将其安装到任何项目中。更重要的是,它的性能比前两代产品更强。总而言之,如果您需要使用太阳能板,那么 LiPo Rider Pro 和 Lipo Rider v1.3 是您的最佳选择;如果您想体验快速充电,那么 Lipo Rider Plus 将是您的最佳选择。
在线原理图查看器
资源
- [Zip] Lipo Rider Plus
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时获得流畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。