M11 1.25 水流传感器

水流传感器由塑料阀体、水转子和霍尔效应传感器组成。当水流通过转子时,转子旋转。其速度随不同的流量变化。霍尔效应传感器输出相应的脉冲信号。
规格
| 最低工作电压 | DC 4.5V |
| 最大工作电流 | 15mA(DC 5V) |
| 工作电压 | 5V~24V |
| 流量范围 | 0.3~6L/min |
| 负载能力 | ≤10mA(DC 5V) |
| 工作温度 | ≤80℃ |
| 液体温度 | ≤120℃ |
| 工作湿度 | 35%~90%RH |
| 水压 | ≤0.8MPa |
| 存储温度 | -25℃~+80℃ |
| 存储湿度 | 25%~95%RH |
机械尺寸
螺纹尺寸:M11*1.25

传感器组件
| 编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 1 | PA66+33%玻璃纤维 | |
| 2 | 不锈钢珠 | 1 | 不锈钢 SUS304 | |
| 3 | 轴 | 1 | 不锈钢 SUS304 | |
| 4 | 叶轮 | 1 | POM | |
| 5 | 环形磁铁 | 1 | 铁氧体 | |
| 6 | 中环 | 1 | PA66+33%玻璃纤维 | |
| 7 | O型密封圈 | 1 | 橡胶 | |
| 8 | 电子密封圈 | 1 | 橡胶 | |
| 9 | 盖子 | 1 | PA66+33%玻璃纤维 | |
| 10 | 螺丝 | 4 | 不锈钢 SUS304 | |
| 11 | 电缆 | 1 | 1007 24AWG |
使用示例
注意:此示例摘自论坛,由 Charles Gantt 完成。感谢他的贡献。让我们看看它是如何工作的。
使用水流传感器读取水流速率
这是我正在进行的一个项目的一部分,我认为可以在这里分享一下,因为论坛上有一些关于如何使用 Seeed Studio Depo 中的水流传感器读取每小时升数的水流速率的讨论。它使用一个简单的旋转轮来触发霍尔效应传感器的脉冲。通过读取这些脉冲并进行一些数学计算,我们可以准确地读取液体的流速,误差在 3% 以内。螺纹为简单的 G3/4,因此找到带刺的接头并不困难。
硬件安装
您需要准备以下硬件:Seeeduino / Arduino、水流传感器、10K 电阻、一个面包板和一些跳线。
连接水流传感器非常简单。传感器有三根线:黑色、红色和黄色。
- 黑线连接到 Seeeduino 的地针(GND)
- 红线连接到 Seeeduino 的 5V 针
- 黄色线需要连接到一个 10K 上拉电阻,然后连接到 Seeeduino 的针脚 2
以下是我制作的 Fritzing 图,展示了如何连接所有硬件。

完成连接后,您需要将以下代码上传到您的 Seeeduino。一旦代码上传完成,并且有液体流过水流传感器,您可以打开串行监视器,它将每秒刷新一次并显示流速。
编程
// 使用 Seeeduino 和 Seeedstudio.com 的水流传感器读取液体流速
// 代码由 Charles Gantt 根据 Crenn 在 thebestcasescenario.com 编写的 PC 风扇 RPM 代码改编
// http:/themakersworkbench.com http://thebestcasescenario.com https://www.seeedstudio.com
volatile int NbTopsFan; // 测量信号的上升沿
int Calc;
int hallsensor = 2; // 传感器的针脚位置
void rpm () // 这是中断调用的函数
{
NbTopsFan++; // 此函数测量霍尔效应传感器信号的上升和下降沿
}
// setup() 方法在草图启动时运行一次
void setup() //
{
pinMode(hallsensor, INPUT); // 初始化数字针脚 2 为输入
Serial.begin(9600); // 初始化串行端口
attachInterrupt(0, rpm, RISING); // 附加中断
}
// loop() 方法会不断运行,只要 Arduino 有电
void loop ()
{
NbTopsFan = 0; // 将 NbTopsFan 设置为 0,为计算做好准备
sei(); // 启用中断
delay (1000); // 等待 1 秒
cli(); // 禁用中断
Calc = (NbTopsFan * 60 / 73); // (脉冲频率 x 60) / 73 = 流速(单位:升/小时)
Serial.print (Calc, DEC); // 打印上面计算的数值
Serial.print (" L/hour\r\n"); // 打印 "L/hour" 并换行
}
您可以参考我们的论坛了解更多关于 使用水流传感器读取水流速率 的详细信息。
接线图
连接所使用的螺纹外径为 1.4mm。

输出表格
| 输出脉冲高电平 | 信号电压 >4.5 V(输入 DC 5 V) |
| 输出脉冲低电平 | 信号电压 <0.5V(输入 DC 5V) |
| 精度 | 3%(流量范围从 1L/min 到 10L/min) |
| 输出信号占空比 | 40%~60% |

常见问题
水流传感器由什么材料制成?
尼龙加纤维,避免强酸和强碱。
水流传感器是否适用于饮用水?
是的,它已经用于饮水机。
该传感器的螺纹类型是英制还是 NPT?
它是 BSP 螺纹。我们有两种水流传感器。黑色的是标准螺纹(螺纹主径),白色的是较小的螺纹(螺纹次径)。您可以参考 BSP 详情。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。