迷你电烙铁

迷你电烙铁是一款纤细、轻便、具有精准温控和快速加热功能(环境温度到300℃仅需10秒)的电烙铁,配备OLED显示屏,是您开发工具包中的必备工具。它还具有睡眠模式和过热通知功能。此外,它易于组装并且通过接地夹实现ESD安全。该电烙铁的温度范围为100 ~ 400 ℃(212 ~ 752 ℉),并包含两种集成(带加热器)且紧凑的烙铁头以适应不同场景。您可以通过USB Micro Type-B接口配置您的设置。[1]
[1]本页面仅展示快速入门方法和主要信息。详细信息请参阅随附的手册。
![]() | ![]() |
|---|---|
| 欧洲版 | 美国版 |
特性
-
精准(温度稳定性在±2%以内)的温控
-
纤细轻便的烙铁,长时间工作无疲劳
-
快速加热,提高工作效率
-
独立电源适配器,确保个人安全
-
接地夹实现ESD安全
-
USB Micro Type-B接口,用于自定义系统设置和固件更新
-
无需手动校准
-
可切换温度单位(℃或℉)
规格
| 屏幕 | OLED |
| USB接口 | USB Micro Type-B |
| 重量 | 33g(不包括电源适配器) |
| 功率 | 65W |
| 输入电压(适配器) | 100 ~ 240 V |
| 温度范围 | 100 ~ 400 ℃(212 ~ 752 ℉) |
| 烙铁头到地的阻抗 | 2 Ω |
| 温度稳定性 | ± 2% |
| 睡眠模式温度 | 200℃(392℉),可调 |
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| 迷你电烙铁(主体部分) | 1个 |
| PCB焊接套件 | 1个 |
| 烙铁头类型-BC2 | 1个 |
| 烙铁头类型-B2 | 1个 |
| 烙铁支架 | 1个 |
| PCB焊接套件 | 1个 |
| DC5525电源适配器 | 1个 |
| 接地夹 | 1个 |
| 六角扳手(含两个备用螺丝) | 1个 |
| 手册 | 1个 |
入门指南
注意: 本文展示的是一个通用的开发环境。
本节将向您展示如何进行此款电烙铁的基本操作。有关更多详细信息,请参考包装内附带的说明书。
爆炸图

- ①. 烙铁头固定螺丝
- ②. 按钮 A
- ③. 按钮 B
- ④. 固定螺丝
- ⑤. 电源接口
- ⑥. Micro USB
- ⑦. DC5525 12-24V 接口
- ⑧. 烙铁头连接端口
- ⑨. 烙铁连接侧
- ⑩. 烙铁加热元件
- ②. 按钮 A
组装电烙铁

-
拧下烙铁头固定螺丝,将烙铁头插入连接端口,然后拧紧螺丝。
-
使用接地螺丝连接地线。
-
将 DC 接头连接到迷你电烙铁,插入电源线并按要求打开设备。
基本操作
调节温度
按下按钮以调节温度。
按下按钮 A 可增加温度,按下按钮 B 可降低温度。
校准
- 在待机模式(非加热状态)下按下按钮 B 进入温度计模式。

- 同时按下按钮 B 和按钮 A 进入温度计模式。它将自动执行校准操作,无需手动操作。

- 大约 30 秒后,按住任意按钮退出校准模式。

- 左图显示自动校准成功,右图显示自动校准失败。如果自动校准失败,请重复上述步骤。
小练习
您可以通过焊接一些 LED 和电阻到包装内附带的叶状 PCB 板上来进行练习。
- 按照上述步骤组装电烙铁。
- 将所有四个 LED 和四个电阻焊接到 PCB 板上。
注意 您需要将 LED 按正确方向对齐,因为 LED 是双极性元件:

注意 您需要按照以下基本步骤焊接电子元件:
- 在焊接点涂上一点焊锡,然后在引脚上的某个点涂上一些焊锡。
- 使用电烙铁将两个点连接在一起。
资源
技术支持与产品讨论
如果您遇到任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。