模型导出
SSCMA 目前支持以下方法来转换和导出模型。 您可以参考相应的教程来完成模型导出,然后 将导出的模型投入部署。
tip
默认情况下,ONNX 和 TFLite 模型都会被导出。如果您只需要
导出其中一种,可以使用 --targets 参数来指定
导出的模型类型,例如 --targets onnx 或 --targets tflite。
-
PyTorch 转 ONNX:将 PyTorch 模型和
.pth权重转换为 ONNX 模型.onnx -
PyTorch 转 TFLite:将 PyTorch 模型和
.pth权重转换为 TFLite 模型.tflite
tip
在开始导出模型之前,您需要完成
训练 部分并获得模型权重 .pth 文件
才能开始导出。
参数说明
有关模型导出的更多参数,您可以参考下面的代码。
python3 tools/export.py --help
# 转换并导出 PyTorch 模型为 TFLite 或 ONNX 模型
# 位置参数:
# config 模型配置文件路径
# checkpoint PyTorch 检查点文件路径
# 可选参数:
# -h, --help 显示此帮助信息并退出
# --targets TARGETS [TARGETS ...]
# 要导出的模型目标类型,例如 tflite onnx
# --precisions PRECISIONS [PRECISIONS ...]
# 导出模型的精度,例如 'int8', 'uint8', 'int16', 'float16' 和 'float32'
# --work_dir WORK_DIR, --work-dir WORK_DIR
# 保存日志和模型的目录
# --output_stem OUTPUT_STEM, --output-stem OUTPUT_STEM
# 输出文件名的主干(带路径)
# --device DEVICE 用于转换和导出的设备
# --input_shape INPUT_SHAPE [INPUT_SHAPE ...], --input-shape INPUT_SHAPE [INPUT_SHAPE ...]
# 输入数据的形状,例如 1 3 224 224
# --input_type {audio,image,sensor}, --input-type {audio,image,sensor}
# 输入数据的类型
# --cfg_options CFG_OPTIONS [CFG_OPTIONS ...], --cfg-options CFG_OPTIONS [CFG_OPTIONS ...]
# 覆盖所使用配置中的某些设置,'xxx=yyy' 格式的键值对将合并到配置文件中
# --simplify SIMPLIFY 图简化级别,0 表示禁用,最大值:5
# --opset_version OPSET_VERSION, --opset-version OPSET_VERSION
# ONNX:导出模型的算子集版本
# --dynamic_export, --dynamic-export
# ONNX:使用动态输入形状导出
# --algorithm {l2,kl} TFLite:转换算法
# --backend {qnnpack,fbgemm}
# TFLite:转换器后端
# --calibration_epochs CALIBRATION_EPOCHS, --calibration-epochs CALIBRATION_EPOCHS
# TFLite:量化校准的最大轮数
# --mean MEAN [MEAN ...]
# TFLite:模型输入的均值(量化),范围:[0, 1],应用于所有通道,如果提供多个值则使用平均值
# --mean_and_std MEAN_AND_STD [MEAN_AND_STD ...], --mean-and-std MEAN_AND_STD [MEAN_AND_STD ...]
# TFLite:模型输入的均值和标准差,默认:[((0.0,), (1.0,))],在归一化输入上计算,应用于所有通道,如果提供多个值则使用平均值