电机扩展板
电机扩展板是一个电机驱动模块,允许您使用 Arduino 来控制电机的工作速度和方向
![]() | ![]() |
|---|---|
| 电机扩展板 V1.0 | 电机扩展板 V2.0 |
以下列出了电机扩展板各版本之间的比较:
| 参数 | 电机扩展板 V1.0 | 电机扩展板 V2.0 |
|---|---|---|
| 工作电压 | +5V | +5V |
| 电源 | 外部电源供应 | 外部电源或 Arduino/Seeeduino 的 +5 引脚 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。