音乐扩展板
音乐扩展板是一个专业的音频编解码器。它可以与Arduino、Seeeduino、Seeeduino Mega和Arduino Mega配合使用。它基于VS1053b IC,可以使用Seeed提供的Arduino库播放存储在MicroSD卡上的各种音乐格式。 有两个版本供您选择:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 音乐扩展板 V1.0 | 音乐扩展板 V2.0 | 音乐扩展板 V2.2 |
以下列出了音乐扩展板各版本之间的比较:
| 参数 | 音乐扩展板 V1.0 | 音乐扩展板 V2.0 | 音乐扩展板 V2.2 |
|---|---|---|---|
| 电压 | +5V | +5V | +5V |
| 音频接口 | 3.5mm音频插孔 | 3.5mm耳机插孔 | 3.5mm耳机插孔 |
| 支持的SD卡 | Micro SD卡(最大支持2GB SD卡) | Micro SD卡(最大支持2GB SD卡) | Micro SD卡(最大支持2GB SD卡) |
| 标准扩展板 | 否 | 是 | 是 |
| 支持的音乐格式 | MP3,WAV,MIDI,Ogg Vorbis | MP3,WAV,MIDI,Ogg Vorbis | MP3,WAV,MIDI,Ogg Vorbis |
| 兼容性 | Arduino,Seeeduino, Arduino Mega, 和 Seeeduino Mega | Arduino,Seeeduino, Arduino Mega, 和 Seeeduino Mega | Arduino,Seeeduino, Arduino Mega, 和 Seeeduino Mega |
| 录音功能 | 仅Seeeduino Mega和Arduino Mega支持 | 仅Seeeduino Mega和Arduino Mega支持 | 仅Seeeduino Mega和Arduino Mega支持 |
| MIDI功能 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 音量控制和歌曲选择 | 2个控制按钮和1个旋钮开关 | 一个多功能按钮 | 一个多功能按钮 |
| 库文件 | 音乐扩展板V1.0库文件 | 音乐扩展板V2.0库文件 | 音乐扩展板V2.2库文件 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。