SenseCAP M1 是一款高性能、即用型的 LoRaWAN 室内网关,连接到 Helium LongFi™ 网络。
它基于树莓派 4,内嵌 WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303) LoRa 集中器。它提供内置 BLE,帮助您通过几个简单步骤设置设备,并支持通过 Wi-Fi 或以太网连接到互联网。

特性

-
便捷接入 Helium 网络: 通过简单步骤即可使用。
-
成熟硬件解决方案驱动: 树莓派 4(2G/4G/8G RAM,64G 存储)和 WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303) 基带 LoRa 芯片。
-
安全可靠: 内置 ECC608 加密芯片,高安全性认证和可靠连接。
-
自动在线升级:自动 OTA 升级,无需手动操作。
-
远程诊断:内置远程诊断机制,高效在线支持。
-
64GB 大容量存储:64GB MicroSD 卡大容量存储,延长网关使用寿命,满足潜在升级的内存需求。
-
高效散热解决方案:铝制外壳内置散热器和冷却风扇,确保长期稳定运行。
-
多种配件:玻璃纤维天线、滑杆安装滑垫,以及即将推出的户外外壳等。
-
FCC 和 CE 认证:适用于个人和商业用途。
包装内容
- SenseCAP M1 LoRaWAN 室内网关 (EU868/US915) *1
- 电源适配器 (EU/US)*1
- 天线 (EU868/US915) *1
- 64GB MicroSD 卡 *1
- 快速入门指南 *1

总体概述



接口

尺寸

-
设备尺寸 (/个): 154*100*44 mm
-
设备重量 (/个):370g
-
包装尺寸 (/个):274*175*60 mm
-
包装重量 (/个):675g
框图

系统结构

LED 状态

设备信息

底部的这两个标签显示了设备的重要信息,包括:
- 型号
- S/N
- WiFi MAC
- ETH MAC
- CPU ID
注册 SenseCAP Dashboard 时需要这些信息。
数据手册
| 处理器 | Raspberry Pi 4 (Broadcom BCM2711, 四核 Cortex-A72 (ARM v8) 64位 SoC @ 1.5GHz) |
| 内存 | 2GB / 4GB / 8GB |
| 存储 | 64GB MicroSD 卡 |
| 频率 | EU868 版本: 863MHz ~ 870MHz AS923 版本: 902MHz ~ 928MHz US915 版本: 902MHz ~ 928MHz |
| 灵敏度 | -125dBm @125KHz/SF7 |
| -139dBm @125KHz/SF12 | |
| 发射功率 | 最高 26 dBm |
| 天线增益 | US915: 2.6 dBi EU868: 2.8 dBi |
| 天线阻抗 | 50 欧姆 |
| 天线辐射方向图 | 全向 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz 和 5.0 GHz IEEE 802.11ac 无线 |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0, BLE |
| LoRaWAN | 支持 Class A, C |
| 输入电压 | DC 5V - 3A |
| 接口 | USB Type-C (电源) * 1 以太网 RJ45 * 1 RP-SMA 母头天线连接器 * 1 |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C |
| 相对湿度 | 0% - 90% (无冷凝) |
| 散热 | 铝制外壳、散热器和冷却风扇 |
| IP 等级 | IP20 |
| 认证 | FCC / CE / RCM / ROHS / UKCA... |