SenseCAP LoRaWAN 户外网关

产品详情
SenseCAP Gateway - LoRaWAN 是一款 IP66 工业级户外产品,支持扩展的工作温度范围,适用于低功耗、长距离数据采集的物联网场景,如智慧农业。
请注意,此产品不支持 Helium LongFi 网络。请注意,没有任何质量缺陷的产品不符合退货和退款条件。
主要特性
-
高性能 Cortex A8 1GHz 处理器,Linux 系统。
-
支持 LoRaWAN 协议 Class A,支持超低功耗 SenseCAP 传感器
-
支持 8 RX,1 TX 收发器,最大发射功率 27dBm
-
支持多个 ISM 频段:CN470、EU868、US915
-
支持多种网络接入方式:4G、以太网
-
超远距离传输:视距场景 10km,城市场景 2km
-
工业级防护:IP66 外壳,温度 -40℃~70℃,适用于户外应用
-
易于部署,快速配置(请参见下方"如何安装"视频)
描述
SenseCAP Gateway - LoRaWAN 基于 LoRaWAN 协议,适用于低功耗、长距离环境数据采集和远程监控场景,如智慧农业和智慧城市。
作为 SenseCAP LoRaWAN 网络的中心设备,网关用于从不同的 SenseCAP 传感器 收集数据,并通过蜂窝 LTE 或以太网将数据传输到云平台。配备高性能处理器 AM3358 和电信运营商级远距离芯片 SX1301,该设备确保在大规模网络中的稳健性和高性能。整个网络建立了相互认证和加密,以提高安全性。
网关采用 IP66 外壳设计,支持扩展的工作温度范围,适用于室内和户外恶劣环境的工业应用。
网关可以开箱即用,轻松设置。用户可以通过 SenseCAP Mate APP 和 SenseCAP Portal 在 4 个步骤中绑定和管理设备。之后,用户可以开始以相同的方式配置传感器,创建 LoRaWAN® 网络解决方案。
- 扫描二维码进行设备绑定
- 连接网关到互联网并通电
- 设备部署
- 将传感器连接到网络并将数据上传到云端

如何安装 LoRaWAN 网关
架构

应用