什么是 SenseCAP M2 Data Only
SenseCAP M2 Data Only 是一款连接到 Helium LongFi 网络的 LoRaWAN 网关,能够为远距离/LoRaWAN 设备提供数英里的无线网络覆盖和数据传输能力。
作为 LoRaWAN 网关,它能够为远距离/LoRaWAN 设备提供数英里的无线网络覆盖和数据传输能力。
作为支持 Helium LongFi 网络的网关,它可以帮助您以低成本构建本地 LoRaWAN 网络并开发各种 LoRaWAN 应用,同时享受作为人民网络一部分的好处。
SenseCAP M2 现在提供 US915 和 EU868 版本,具有 FCC 和 CE 认证。在不久的将来,它将为不同的国家和地区提供更多频段版本和相应的认证。

特性

· 广域覆盖和强信号
配备 3dBi 高性能天线,SenseCAP M2 可以提供数英里的 LoRaWAN 覆盖和强信号。您可以根据不同环境的使用场景随时升级天线。
· 卓越稳定的性能
SenseCAP M2 采用成熟的硬件解决方案 MT7628 和 Semtech SX1302/SX1303 基带远距离芯片。它内置 BLE,支持 Wi-Fi 和以太网互联网连接。对于需要通过以太网为网关供电而不是额外电源线的用户,M2 还添加了 PoE 功能。
· 专业管理工具和云服务
用户可以通过 SenseCAP Hotspot App 通过几个简单步骤轻松设置热点。SenseCAP Hotspot Dashboard 和 SenseCAP Local Console 也为用户开发,以高效便捷的方式监控和管理热点。
· 高效及时的在线支持
除了这些专业管理工具和云服务外,SenseCAP 的技术支持一直受到客户的高度赞扬。无论何时遇到技术问题,高效的在线技术支持服务始终在这里及时为您提供支持。
· 安全可靠
对于处理大量数据传输的网关,安全性永远不会过分关注。SenseCAP M2 Data Only 始终确保高安全性身份验证和与人民网络的可靠连接。
· 简单步骤轻松设置
通过 SenseCAP Hotspot App 简单步骤即可使用
· 丰富配件
除了 SenseCAP 设备本身的强大功能外,SenseCAP 一直为用户提供丰富的配件选择,以获得热点的最大性能。例如最畅销的高性能物联网天线、天线电缆、安装垫和避雷器。
包装内容
- SenseCAP M2 LoRaWAN 室内网关 *1
- 电源适配器 (EU/US) *1
- 3dBi 天线带底座 *1
- 快速入门指南 *1
注意:
请注意产品中不包含入网费用。用户钱包将扣除 $0.50 的入网费和 $0.50 的位置断言费进行入网。请确保在进行入网过程时,您有足够的 Helium Data Credit 和钱包中至少 $1 的 SOL。

接口

注意:
- MicroSD 卡槽为将来使用预留。SenseCAP M2 作为 LoRaWAN 网关不需要 Micro SD 卡。
- Nano SIM 卡槽仅在 4G 版本热点中可用。设备中不包含 SIM 卡。
- Type-C 接口为高级开发者管理预留。请不要使用它为设备供电。
尺寸

- 设备尺寸 (/个):
143.6x135x34mm(不含连接器)150.6x135x34mm(含连接器) - 包装尺寸 (/个):34023065mm
- 包装重量 (/个):约 950g
指示灯模式

按钮模式

设备信息

底部的这些标签显示了设备的重要信息,包括:
- 型号
- 设备序列号 (S/N)
- WiFi MAC
- ETH MAC
- AP IP 地址
- 登录本地控制台的用户名和密码
注意:请不要与任何第三方分享标签信息。
系统结构

数据表
| 处理器 | MT7628(MIPS24KEc@580MHz) |
| 内存 | DDR2 128MB |
| 闪存 | 32MB |
| 远距离网关芯片 | SX1302 / SX1303 |
| 远距离灵敏度 | -125dBm @125KHz/SF7 |
| -139dBm @125KHz/SF12 | |
| 远距离发射功率 | 最高 26 dBm |
| 天线 | 远距离:3dBi 外置天线带底座 Wi-Fi:内置天线 BLE:陶瓷天线 |
| 天线阻抗 | 50 欧姆 |
| Wi-Fi | 支持 2.4 GHz 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 双模块,蓝牙 V2.1 + EDR 和 V5.2 |
| 以太网 | RJ45 (10M / 100 M) |
| LoRaWAN | 支持 Class A、C |
| 输入电压 | DC 12V - 2A PoE (IEEE 802.3 af),40V-57V DC |
| 接口 | 以太网 RJ45 * 1 RP-SMA 母头天线连接器 * 1 Micro SD 卡槽(未来使用)* 1 USB Type-C(控制台)* 1 |
| 尺寸 | 143.6x135x34mm(不含连接器) 150.6x135x34mm(含连接器) 包装:34023065mm |
| 工作温度 | -20°C 至 55°C |
| 相对湿度 | 0% - 85%(非冷凝) |