SenseCAP M4 Square 是一款专为运行多个 web 3.0 应用程序而设计的设备,帮助您构建去中心化网络。它具有出色的硬件特性,支持多个应用程序的扩展,同时提供简单友好的方法,通过 SenseCAP Hotspot App 部署 CUMULUS FluxNode 和其他 web 3.0 应用程序。
SenseCAP M4 Square 运行在四核 Intel® Celeron® J4125 和 RP2040 协处理器上,配备双 2.5GbE 接口和多种无线连接功能,支持 4K 输出,具有充足的存储能力和设备扩展性。

特性
-
即插即用:提供无命令体验,使用户能够通过 4 个步骤完成 CUMULUS FluxNode 的部署。
-
支持多个应用程序:从 dApp 中心部署 SenseCAP 提供的多个 web 3.0 应用程序。云服务:提供一站式云服务,帮助用户购买、部署、管理和监控他们的设备。
-
高安全性:内置 TPM2.0 加密处理器和 ECC608 加密芯片,高安全性认证和可靠连接。
-
卓越性能:由 Intel® Celeron® J4125(频率:2.0 - 2.7GHz)提供动力,具有 4 核 4 线程。
-
低功耗:10w 低功耗,每月 7.2 kWh,每月成本 $1.008(全球平均 kWh 价格为 $0.144/每 kWh)。

包装内容
-
SenseCAP M4 Square x 1
-
国际电源适配器 x 1
-
用户手册 x1
-
SenseCAP 贴纸 x2
总体概述


尺寸

-
设备尺寸(/个):130×120×55 mm
-
设备重量(/个):500g
-
包装尺寸(/个):165×150×115 mm
-
包装重量(/个):900g
指示灯介绍


按钮介绍

规格参数