Skip to main content

光反射传感器

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/rs081.jpg

这是一款反射传感器,将 GaA1As 红外发光二极管与高灵敏度达林顿光电晶体管结合在一个小型封装中。

特性​


  • 小巧

  • 高性能

  • 高输出

  • 易于安装在 PCB 上

  • 应用广泛

应用场景​


  • 定时传感器

  • 边缘传感器

  • 微型软盘驱动器

  • 液体液位传感器

规格​


最大额定值 (Ta=25℃)​

项目 符号 额定值 单位
输入功耗PD100mW
反向电压VR5V
正向电流IF50mA
脉冲正向电流 *1IFP1A
输出集电极功耗Pc100mW
集电极电流Ic20mA
集电极-发射极电压VCEO30V
发射极-集电极电压VECO5V
工作温度Topr -10~+65℃
存储温度Tstg -25~+85℃
焊接温度 *2Tsol260℃

光电特性 (Ta=25℃)​

项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入正向电压VFIF=20mA1.21.6V
反向电流IRVR=5V10µA
电容CtV=0V, f=1kHZ25pF
峰值波长λP940nm
输出集电极暗电流ICEOVCE=20V0.1µA
光电流ILVCE=5V,IF=20mA50µA
漏电流ICEODVCE=5V,IF=10mA1µA
开关速度上升时间trVcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ15µsec
下降时间tf15µsec

机械尺寸​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...