光电中断器 (OS25B10)

OS25B10 是一种高性能标准型光电中断器,结合了高输出 GaAlAs 红外发光二极管和高灵敏度光电晶体管。
特性
-
10mm 中断空间
-
易于安装在 PCB 上
-
高速响应
-
广泛适用
应用场景
-
终端传感器
-
定时传感器
-
边缘传感器
-
复印机
规格
最大额定值 (Ta=25℃)
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 | |
| 输入 | 功耗 | PD | 80 | mW |
| 反向电压 | VR | 5 | V | |
| 正向电流 | IF | 50 | mA | |
| 脉冲正向电流 * 1 | IFP | 1 | A | |
| 输出 | 集电极功耗 | Pc | 100 | mW |
| 集电极电流 | Ic | 20 | mA | |
| C-E 电压 | VCEO | 30 | V | |
| E-C 电压 | VECO | 5 | V | |
| 工作温度 | Topr | -25~+65 | ℃ | |
| 存储温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
| 焊接温度 *2 | Tsol | 240 | ℃ | |
光电特性 (Ta=25℃)
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输入 | 正向电压 | VF | IF=20mA | 1.2 | 1.6 | V | |
| 反向电流 | IR | VR=5V | 10 | µA | |||
| 电容 | Ct | f=1MHZ | 25 | pF | |||
| 峰值波长 | λP | 940 | nm | ||||
| 输出 | 集电极暗电流 | ICEO | VCE=10V | 1 | 100 | nA | |
| 光电流 | IL | VCE=5V,IF=20mA | 1 | 2.5 | mA | ||
| C-E 饱和电压 | VCE(sat) | IF=20mA,Ic=0.5mA | 0.2 | 0.4 | V | ||
| 开关速度 | 上升时间 | tr | Vcc=10V, Ic=5mA, RL=100Ω | 5 | µsec | ||
| 下降时间 | tf | 5 | µsec | ||||
机械尺寸
资源
需要下载的资源,如 Eagle 文件、演示代码、项目或其他数据表。

技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的需求和偏好。