压电传感器 - MiniSense 100

MiniSense 100 是一种低成本的悬臂式振动传感器,通过加载质量来提供低频高灵敏度。引脚设计便于安装并可焊接。提供水平和垂直安装选项。传感器的活动区域经过屏蔽以提高 RFI/EMI 抗干扰能力。坚固、灵活的 PVDF 感应元件能够承受高冲击过载。传感器具有出色的线性和动态范围,可用于检测连续振动或冲击。质量可以修改以获得不同的频率响应和灵敏度选择(请咨询工厂)。MiniSense 100 作为悬臂梁加速度计工作。当梁水平安装时,垂直平面的加速度会因梁尖端质量的惯性而导致梁弯曲。梁中的应变会产生压电响应,可通过传感器电极检测为电荷或电压输出。传感器可用于检测连续或瞬时振动或冲击。对于低于传感器谐振频率的激励频率,设备会产生由“基线”灵敏度控制的线性输出。在谐振时的灵敏度显著更高。包含高频分量的冲击会激发谐振频率,如上图所示(MiniSense 100 对 100 Hz、幅度为 0.9 g 的单半正弦脉冲的响应)。传感器检测低频运动的能力受到外部电路的强烈影响。
特性
-
低成本
-
悬臂式振动传感器
-
低频高灵敏度
-
活动传感器区域屏蔽以提高 RFI/EMI 抗干扰能力
-
出色的线性和动态范围
-
坚固、灵活的 PVDF 感应元件能够承受高冲击过载
应用场景
- 检测连续振动
- 检测瞬时振动或冲击
规格
典型特性(25°C)
| 参数 | 值 | 单位 |
| 电压灵敏度(开路,基线) | 1.1 | V/g |
| 电荷灵敏度(基线) | 260 | pC/g |
| 谐振频率 | 75 | Hz |
| 电压灵敏度(开路,谐振时) | 6 | V/g |
| 上限频率(+3 dB) | 42 | Hz |
| 线性度 | +/-1 | % |
| 电容 | 244 | pF |
| 损耗因子 | 0.018 | (无单位) |
| 惯性质量 | 0.3 | 克 |
环境规格
| 参数 | 值 | 单位 |
| 存储温度 | -40 至 +80 摄氏度 | |
| 工作温度 | -20 至 +60 摄氏度 | |
| 重量 | Minisense 100H | 0.5 克 |
| Minisense 100V | 0.6 克 | |
资源
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。