Arduino 原型扩展板套件

使用紧凑灵活的原型扩展板套件构建您自己的 Arduino 扩展板。焊接各种无限可能的电路,并在您的所有 Arduino 项目中重复使用。标准 0.1" 原型网格可接受常用的通孔元件和芯片。套件包含基本元件(电阻、电位器、LED、开关),帮助您开始制作自定义扩展板。
特性
-
兼容 Arduino
-
大面积 0.1 英寸间距原型区域
-
多种通孔尺寸,适合大多数元件
-
Arduino UART 和 I2C 端口引脚引出,便于外部通信接口
-
双 ISP 引出,便于编程和堆叠
-
3.3 伏、5 伏和地电源轨在板上任何地方都可轻松获得
-
面包板风格的原型区域
-
USB B 型连接器
-
包含基本元件(按钮、开关、LED、电阻、USB 插座)
套件包含的元件
-
1 个 Arduino 兼容原型板
-
1 个 B 型 USB 连接器
-
1 个 40 针 2.54mm 公长排针
-
1 个 40 针 2.54mm 母排针
-
2 个 40 针 2.54mm 公排针
-
1 个 40 针 2.54mm 间隔柱
-
3 个 8 针 2.54mm 母排针
-
1 个 6 针 2.54mm 母排针
-
1 个 ISP 母排针
-
1 个 ISP 公排针
-
1 个 10k 欧姆电位器
-
4 个 1k 欧姆电阻
-
2 个 10k 欧姆电阻
-
2 个 3mm 红色 LED
-
2 个 3mm 绿色 LED
-
1 个 3mm 双色 LED
-
4 个迷你按钮开关
-
2 个 DPDT 开关
板子走线原理图

组装
步骤 1: 将红色 LED 焊接到电源插座轮廓中的孔上。确保 LED 的平面与板上的轮廓匹配。将绿色 LED 焊接到板上 pin13 轮廓中的孔上,同样,将 LED 的平面与板轮廓匹配。将两个 1K 电阻焊接到 R1 和 R2。按照下图焊接复位按钮和 ISP 排针。注意:如果在插入 ISP 排针之前先插入复位按钮,会更容易安装。

步骤 2: 焊接母排针和公排针。注意:仅当您使用 Seeeduino 时才焊接 ADC6 和 ADC7。使用 Arduino 时,不要焊接 ADC6 和 ADC7。


步骤 3: 将 USB 连接器焊接到 USB 端口,将电位器焊接到 80 mil 孔中。根据您的项目需要焊接左下角的电源引脚。

您完成的套件应该看起来与上图类似。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。