Qi无线充电发射器

该模块是一个基于BQ500211的5V Qi无线充电发射器。BQ500211是第二代数字无线电力控制器,集成了控制无线电力传输到单个符合WPC标准的接收器所需的所有功能。该模块具有FOD功能,当充电模块靠近时会自动识别。Qi无线充电发射器兼容市场上大多数无线充电手机,例如Nexus 5。
规格
-
工作频率:112kHz-250kHz
-
实际距离:2-6mm
-
最大效率:80%
-
输出电压:5V
-
输出电流(最大):1A
入门指南
我们可以用它来给手机充电。

当D1闪烁且蜂鸣器开启时,您的手机将进入充电模式。
在线原理图查看器
资源
-
[Eagle] Qi无线充电发射器Eagle文件
-
[PDF] Qi无线充电发射器原理图
-
[PDF] Qi无线充电发射器PCB
-
[Datasheet] BQ500211数据手册
-
[Datasheet] Mosfet驱动器TPS28225数据手册
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。