RF发射器和接收器链接套件 - 315MHz/433MHz

这是一个超远距离的315MHz或433MHz射频链接套件,采用VCO和PLL技术,频率稳定且抗干扰能力强。您可以直接将其用于您的项目,例如无线数据传输和远程控制。
特点
- 低功耗:5V约6.0mA / 3.3V约5mA
- 高接收灵敏度:-110dBm@10kbps
- 长发射距离:2公里(开放区域无干扰)
- 宽温度范围:-20~75℃
- 灵活应用,适用于面包板和PCB
- 强辐射抑制能力:无互相干扰,不影响接收距离
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 发射器(3-9V),接收器(3-5V) |
| 工作电流 | 50mA(9VDC) |
| 工作原理 | 超外差(VCO,PLL) |
| 调制方式 | OOK/ASK |
| 工作频段 | 315MHz;433.92MHz(可定制服务) |
| 工作温度 | -20℃至+75℃ |
| 带宽 | 200KHZ |
| 灵敏度 | -110dBm (50Ω) |
| 调制速率 | <10Kbps |
| 解码形式 | PT2272 |
| 天线长度 | 18cm(发射器)、24cm(接收器) |
| 发射距离 | 2KM(开放区域无干扰) |
| 工作输出模式 | 非锁定、互锁、自锁 |
应用场景
- 汽车遥控门开关
- 遥控门开器
- 无线安全报警
- 遥控窗帘机
- 无线工业控制器
- 无线数据传输
- 无线遥控模型
- 无线玩具控制
硬件概览

- 发射器-引脚接口:7PIN(间距:2.54mm)
- 接收器-引脚接口:7PIN(间距:2.54mm)
- 发射天线(使用时需将天线拉直)
- 弹簧接收天线
入门指南
在这里,我们将使用一个RF收发器套件、一个LED、一个开关按钮、一个开发板提供电源以及一些导线来实现一个简单的无线控制LED开关的演示。
- 步骤1. 准备RF收发器套件、导线、面包板或开发板,以及与您想要实现的功能相关的其他组件。

以我们的简单无线照明控制演示为例,我们将使用:
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| RF收发器套件 | *1 |
| 面包板 | *1 |
| LED | *1 |
| 按键开关 | *1 |
| Seeeduino XIAO | *1 |
| 导线 | 若干 |
- 步骤2. 按照以下说明连接电路系统。
注意: 下图中使用了所有信号端口,但我们实际给出的电路连接仅使用了一个端口。
连接图
.png)
RF_Transmitter_and_Receiver_LinkP_Kit-315MHz_433MHz/img/Connection_diagram(Rx).png" alt="pir" width="360" height="auto">
实际电路连接图

注意: 在这个RF无线照明控制演示中,我们使用开发板Seeeduino XIAO(3.3V输出)作为通用电源系统,并在同一块板上构建发射模块和接收模块。在实际应用中,远程收发模块通常由它们自己的电源供电。例如,您可以直接使用电池组供电。
- 步骤3. 给系统供电,按下按钮开关。

注意: 您可以将RF无线灯光控制演示中的LED灯替换为您想要控制的对象,并使用多个信号端口实现对多种信号系统的无线控制。
您还可以使用演示中的Seeeduino XIAO实现更多功能,例如连接光传感器,使灯光根据光强度无线控制开关和亮度。这一过程可以无需手动操作发送信号。
资源
- [数据手册] PT2272 和 PT2262 数据手册
技术支持与产品讨论
如果您遇到任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。 感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。