Skip to main content

RS-232 转 TTL 转换器 (MAX3232IDR)

大多数 MCU 使用 TTL 电平,而计算机串口通常使用 232 电平。如果我们希望计算机与 MCU 通信,就需要这个 RS-232 转 TTL 转换器 (MAX3232IDR)。

该模块基于 Max3232,支持多种波特率通信,理论上支持最高 230400bps 的波特率通信。

版本​

产品版本变更发布日期
RS-232 转 TTL 转换器 (MAX3232IDR)初始版本2018年9月

特性​

  • 使用简单
  • 稳定,高速
  • 高性价比
  • ±15-kV ESD 保护
  • 低功耗
  • 两个驱动器和两个接收器

规格​

项目参数
电源电压3.3V / 5V
驱动器输入电压0V ~ 5.5V
接收器输入电压-25V ~ +25V
电源电流(无负载)0.3mA
工作自由空气温度-40℃ ~ 85℃
存储温度范围-65℃ ~ 150℃
最大数据速率250 Kbit/s
支持波特率300bps ~ 230400bps
尺寸长: 35mm 宽: 30mm 高: 15mm
重量10.9g
包装尺寸长: 150mm 宽: 100mm 高: 15mm
毛重14g
tip

使用较高波特率时,需要注意连接的 MCU 是否支持。

典型应用​

  • 手持设备
  • 掌上电脑

入门指南​

这是一个简单的模块,只需将对应的接口连接到对应的设备,即可使用串口工具传输数据。需要注意的是,当连接 TTL 设备时,模块的 RX 引脚需要连接到设备的 TX 引脚,反之,模块的 TX 引脚需要连接到设备的 RX 引脚。

在线原理图查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...