RS232 Shield

RS232 Shield 是工业设备的标准通信端口。该模块基于 MAX232,这是一个双驱动器/接收器,包含一个电容式电压发生器,可从单个 5V 电源提供 TIA/EIA-232-F 电压电平。该扩展板集成了 DB9 连接器(母头),可连接各种具有 RS232 接口的设备。此外,RS232 引脚头将便于您的连接和调试。它提供焊接区域以充分利用其上的额外空间,这对于原型制作非常方便。
规格参数
- 符合或超过 TIA/EIA-232-F 和 ITU 标准
- 工作速率高达 120 kbit/s
- 低供电电流
- LED 指示灯
- DB9 连接器(母头)
- 焊接区域
接口功能
使用方法
首先,我们可以通过计算机进行测试。
硬件安装
- Seeeduino v3.0、Mini USB 线缆、RS232 Shield、RS232 转 USB 线缆。
- 按如下方式进行连接。跳线帽可用于从数字引脚中选择软件串口。您可以将它们设置为 D7(232_TX) 和 D6(232_RX),并修改代码为 "SoftwareSerial mySerial(7, 6); // 232_TX, 232_RX"

软件部分
-
- 打开 Arduino IDE,并粘贴以下代码。
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 6); //232_TX,232_RX
void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
}
void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
-
- 上传代码。注意您应该选择正确的开发板类型和 COM 端口。
-
- 打开串口监视器。
您可以看到:

原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。