彩虹杜诺
彩虹杜诺系列是一个兼容 Arduino 的控制板,配备专业的多路复用 LED 驱动器。它可以以共阳极模式驱动 8x8 RGB LED 矩阵或 4x4x4 RGB LED 立方体。彩虹杜诺家族包括以下产品:
-
彩虹杜诺 v3.0:彩虹杜诺 v3.0 已刷入 Arduino 引导加载程序,这使得使用 Arduino IDE 编写程序变得非常简单。与其他 LED 驱动器不同,它内置了 USB 到 UART (FT232RL) 用于编程。这款产品目前正在销售。
-
旧版本:
-
彩虹杜诺 LED 驱动平台 - Atmega 168:目前已停产。
-
彩虹杜诺 LED 驱动平台 - ATmega328:彩虹杜诺板是一款兼容 Arduino 的控制板,具有专业的 LED 驱动能力。它可以驱动 8x8 RGB LED 矩阵(共阳极)。该版本已升级为彩虹杜诺 v3.0。
-
-
彩虹立方套件 - RGB 444(兼容彩虹杜诺):**红橙黄绿蓝靛紫 ** 立方套件 是一个 3D红绿蓝 LED 立方体,用于创建多彩设计。这个 3D 立方体由 64 个 8mm 红绿蓝 LED 按照 4 x 4 x 4 的方式艺术性地排列而成。彩虹立方套件 可以与 彩虹杜诺 一起使用,创造许多美丽的视觉效果。彩虹立方套件 配备了一个内置的 3.3V / 1 安培 LDO,可独立为套件供电。此外,还提供了一个兼容 XBee 的插座,可以用于将彩虹杜诺与 PC 或 Arduino 无线连接。
-
彩虹杜诺扩展板 v0.9b:彩虹杜诺扩展板是彩虹杜诺的 192 个独立 LED 驱动通道的分线板。这些通道分为三个 8*8 数组:红色、绿色和蓝色,以便于控制。它旨在简化基于彩虹杜诺的定制 LED 项目。
-
彩虹立方:彩虹立方 - “准备闪耀”无需焊接,预装有彩虹杜诺(兼容 Arduino)的 LED 驱动控制器。只需将其连接到您的 PC 或 Mac,下载免费的设计软件,您就会发现编程这个壮观设备并实时查看效果是多么简单。
-
彩虹立方套件亚克力外壳:一个精美、透明且易于组装的亚克力外壳,专为彩虹立方套件定制,由 Riley Porter @Synthetos 设计。这个外壳由六块亚克力板、两袋钥匙、四个 16mm 高的塑料柱和若干螺母组成。
彩虹杜诺平台
[ ] | [ ] | ![]() |
|---|---|---|
| 彩虹杜诺 LED 驱动平台 - Atmega 328 / 目前已停产 | 彩虹杜诺 v3.0 | 彩虹杜诺扩展板 v0.9b |
彩虹立方
[ ] | [ ] | ![]() |
|---|---|---|
| [彩虹立方套件 - RGB 444(兼容彩虹杜诺)] | [彩虹立方套件亚克力外壳] | [彩虹立方套件亚克力外壳] |
Seeed 商店销售
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
]
]
]
]